メインコンテンツにスキップ
高速Mini-FAKRAケーブルアセンブリーおよび終端済み同軸ケーブル。

オートモーティブにおける接続性

高速Mini-FAKRAケーブルアセンブリー:既製のオートモーティブグレードソリューション

高速FAKRA-Mini(HFM)コネクターを採用した既製かつ検証済みのケーブルアセンブリーは、オートモーティブ用途のカメラ、アンテナ、ディスプレイ向け開発を加速します。これらのプラグアンドプレイソリューションはUSCAR-49に準拠し、複数のキーコードと長さに対応しています。ケーブルは、Rosenberger HFMコネクターで性能および互換性について検証済みで、即時出荷に対応し、試作品作成および少量生産をサポートします。

周波数 データレート 提供長さ プロトコル
最大20GHz 最大28Gbps 0.5、1.0、2.0、3.0、5.0m APIX、ASA-ML、イーサネット、FPD-Link III/IV、GMSL 2/3、GVIF、HDBase-T、MIPI A-PHY、PCIe

ケーブルアセンブリー

Molex HFMストレートジャック-HFMストレートジャックの既製ケーブルアセンブリー。

データシートおよびガイド


高速FAKRA-Mini(HFM)相互接続システム

堅牢かつコンパクトなHFMシステムは、ADASセンサーリンク、自動運転、高性能インフォテインメントシステムなどの次世代オートモーティブ用途における高速データ伝送に対応します。HFMコネクターは、従来のFAKRAコネクターと比較して80%小さいフットプリントで最大28Gbpsのデータレートと最大20GHzの周波数を実現し、システム統合の簡素化と省スペース・軽量化に貢献します。

Molexの高速Mini-FAKRAケーブルアセンブリーおよび終端済み同軸ケーブル。