メインコンテンツにスキップ
メトリック丸形端子と先開形端子。

メトリック丸形端子と先開形端子

Molexのメトリック丸形端子と先開形端子は、狭いスペース内への正確な機械的適合を実現しながら、低い接触抵抗と信頼性に優れた電気接続を確保します。高性能な素材を用いて設計されたこれらの圧着対応端子は、過酷な環境でも卓越した耐久性を発揮します。

ワイヤーサイズ 動作温度 スタッドサイズ バレルタイプ
0.5~6.00mm2 -55~+105°C(Avikrimp)
-55~+149°C(VersaKrimp)
2.50~10.00mm クローズド、ロウ付けクローズド、オープン

Avikrimp(錫メッキ真鍮スリーブ)

Avikrimpメトリック丸形タン端子。

InsulKrimp(硬質PVCスリーブ)

InsulKrimpメトリックフランジ付き先開形タン端子。

Krimptite(突合せシーム)

Krimptiteメトリック丸形タン端子。

Perma-Seal(熱収縮スリーブ)

Perma-Sealメトリック先開形タン端子。

VersaKrimp(ロウ付けシーム)

VersaKrimpメトリック先開形タン端子

VibraKrimp(二重圧着)

VibraKrimpメトリックオープンバレル丸形端子。

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

Molexのソルダーレス端子は、はんだ不要で信頼性が高く高速な接続を実現し、生産効率の向上と、はんだ付け工程に伴う熱リスクの低減に貢献します。これらの端子の機械的完全性と低接触抵抗は、過酷な環境下でも堅牢な電線対電線および電線対基板接続を提供します。優れた機械的および電気的信頼性のために設計されたこれらの端子は、産業機械や消費者向け電子機器を含めた幅広いアプリケーションに適しています。

sdf