バッテリーケーブルラグ
バッテリーケーブルに耐振動の機械的接続を提供するMolexバッテリーケーブルラグは、オートモーティブシステム、海洋システム、ソーラーシステム、電気通信システム、および産業システムにおける電圧降下を最小限に抑え、メンテナンスを簡素化します。シームレスなバレルは、簡単なケーブル挿入と、業界標準の圧着工具向けに設計されています。過酷な環境でも優れた防食性を発揮する、錫メッキが施されたラグの利用も可能です。
| ワイヤーサイズ |
スタイル |
スタッドサイズ |
バレルタイプ |
8 AWG~4/0 (8.50~120.00mm²) |
メッキ処理済みまたはメッキ処理なしのリングタン |
10(M5)~0.5インチ(M12) |
シームレス |