プログラマブルロジックコントローラー(PLC)は、ますます高密度化するさまざまなI/Oアーキテクチャにおいて、信頼性の高い通信に基づいた確実な動作で複雑な自動化タスクを実行するよう求められています。これらのシステムは、電気ノイズ、振動、環境負荷等の影響が避けられない工場で稼働しながら、大量のセンサーデータやアクチュエータデータを処理しています。接続が脆弱であったり一貫性がないと、遅延や制御ループの途絶が生じたり、あるいは予期しないダウンタイムが発生する可能性があるので、接続性能はシステム全体の堅牢性にとって重要な要素となります。
こうした要件を満たすには、チャネル数やデータレートの上昇に応じて、高速データ転送、十分な帯域幅、制御された電気性能を支えるインターコネクトソリューションが必要です。電力供給はどの負荷レベルでも安定している必要があり、産業環境に曝されるインターフェースは、動作品質を損なうことなく機械的応力、温度変動、電磁干渉に耐えることが求められます。
Molexは、産業オートメーションシステム向けに開発された幅広いインターコネクトソリューションの提供により、PLC設計要件をサポートします。高速仕様のバックプレーンコネクターや基板対基板用コネクターは、コア処理のデータスループットを維持するのに役立ち、コンパクトなパワー用コネクターはシステムレベルの効率的な電力供給をサポートします。フィールド接続の分野では、M12インターフェースや産業グレードのケーブルアセンブリーが環境負荷要因への耐性を提供することで、PLCプラットフォームは長期的な使用期間全般を通じて信頼性の高い動作を維持できます。