| データ転送速度: | スタック高さ: | 回路: |
|---|---|---|
| 12.5Gbps | 16.00mm~38.00mm | 91~351 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
コンピューター、ネットワーキング、通信のOEMは、複雑なPCB配線や高価な多層基板を必要とする設計になることが多く、コストが上昇する可能性があります。HD Mezzメザニンコネクターシステムを使用すると、性能を損なわずに、PCB配線を簡素化できます。また、大規模で複雑な多層基板のコストを回避することもできます。
設計者がネットワークや通信インフラに対して増大する需要に対応しようと努めるにつれて、スペースの制約が問題になっています。HD Mezzメザニンコネクターシステムは、1平方センチメートルあたり14個の差動ペアによる高い接触密度を提供し、限られたPCB面積が原因で制約される設計上の問題を軽減します。
アプリケーション
Autonomous driving modules
Infotainment systems
Medical diagnostic equipment
Base stations
High- and midrange-computing equipment
Networking equipment
Routers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。