在密度日益增加的 I/O 架构中,可编程逻辑控制器 (PLC) 需执行复杂的自动化任务,确保行为确定性与通信可靠性。这些系统需要在电气噪声、震动和环境压力无法避免的工厂车间工作,处理大量传感器和驱动器数据。连接不稳固或不稳定可能导致延迟、中断控制回路或引发意外停机,因此连接性成为整体系统可靠性的关键因素。
满足这些需求需要采用互连解决方案,在通道数量和数据传输率增加时仍能实现快速数据传输、充足的带宽和可控的电气性能。配电必须在不同负载下保持稳定,暴露于工业环境的接口必须承受机械应力、温度变化和电磁干扰,同时不影响运行。
Molex 提供专为工业自动化系统开发的一系列互连解决方案,支持 PLC 设计需求。高速背板和板对板连接器有助于保持核心处理功能的数据吞吐量,而紧凑型电源连接器则支持高效的系统级配电。对于现场连接,M12 接口和工业级电缆组件可抵御环境压力,使 PLC 平台能够在较长的使用寿命内保持可靠的运行。