| 電流 | 電圧 | 動作温度 |
|---|---|---|
| 最大1.5A | 150V RMS AC | -40~+85℃ |
特徴と長所
モノのインターネット(IoT)、5Gネットワーク、超高速データレートの帯域幅要件が増加する中、エンジニアは、これまで以上に、シグナルインテグリティとコネクター密度を最大化する必要性に迫られています。これらのニーズを満たすには、コネクターが高速データレートをサポートし、EMIの影響を軽減して、電圧スパイクや予期しない電圧サージを防ぐ必要があります。Molexの多彩なモジュラージャックとプラグは、高データレート対応の高品質接続を提供し、変化するニーズに対応できる柔軟な拡張性を提供して将来の要件を満たすことで、これらの課題を克服します。
高速用途では、少量のEMIやクロストークでさえも高速データラインに影響が及ぶため、シグナルインテグリティの維持が大きな障壁になります。Molexのモジュラージャックとプラグは、高度なEMIシールドを統合することでこの障壁を解消し、外部干渉がシグナル品質に影響するのを防ぎます。
さらに、多くの用途では、湿気、ほこり、汚れに対する耐性に加えて、多数の嵌合サイクル全体を通じたサポートに対するニーズなど、過酷な条件下での耐久性と長期的な信頼性の向上が要求されます。これらの要求を満たすため、Molexのモジュラージャックとプラグは強度とレジリエンスを念頭に置いた設計となっており、安定した長期的な接続をサポートするための信頼性に優れた性能と製品の長寿命化を実現しています。
産業別用途
ファックスマシン
ゲーミングデバイス
コピー機
プリンター
自動販売機
制御ユニット
セキュリティシステム
検査機器
ビジョンシステム
診断機器
患者モニタリングシステム
ルーター
サーバー
スイッチ
インターネット接続
パッチパネル
電話システム
本製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
モジュラージャックとは何ですか?
モジュラージャックは標準化されたコネクターであり、信頼性の高いインターフェースを提供するために電気通信およびデータネットワーキングで広く使用されます。ローカルエリアネットワークのイーサネット接続で最もよく使用されるタイプはRJ45バージョンで、電話システムでは現在もRJ11タイプが標準です。モジュラージャックは、さまざまな機器で安定した電気的性能、頑丈な嵌合、容易な設置を確実に実現できるように設計されています。
モジュラージャックにはどのようなタイプのものがありますか?
モジュラージャックは形状とコンタクト数に応じて分類され、それぞれが異なる通信システムに合わせて独自に最適化されています。最も一般的なモジュラージャックは、主にイーサネットネットワーキングで使用され、Cat5eからCat6aのケーブルカテゴリーをサポートするRJ45ジャックです。2番目に多いジャックがRJ11です。6つのポジションがありますが、2~4コンタクトのみを使用し、通常アナログ電話回線に使用されます。RJ12バージョンは、より複雑な通信システムをサポートするために6個のコンタクトを使用します。これらのコネクターが適切ではない用途では、固有の構成または電気的性能が必要になる産業用途や専用用途向けの特殊なモジュラージャックやカスタムモジュラージャックを利用できます。
モジュラージャックの選択時に考慮する必要がある要因には何がありますか?
エンジニアが用途に適したコネクターを選択するには、複数の要素を考慮する必要があります。まず、通常、イーサネットなどの規格が使用される場合はコンタクト数とポジション数が定められていますが、独特の用途ではシグナル要件と電力要件に応じて数が異なります。また、速度要件とともに、ケーブルとの互換性も考慮する必要があります。高速ケーブルには十分なシールドが必要になることが多いことから、これはシールド要件にもつながります。加えて、過酷な産業環境や商業環境では特に、環境的要素と耐久性も重要です。最後に、TIAおよびEIAなどの産業標準規格への準拠を評価する必要があります。
モジュラージャックは高速イーサネットをサポートできますか?
最新のモジュラージャック、特にRJ45バリエーションは高速イーサネットの伝送に最適ですが、適切なケーブルカテゴリー(10Gbps向けのCat6aおよびCat7など)と組み合わせて使用し、正しく終端処理されていることが条件となります。