メインコンテンツにスキップ
サーバーのラックを見渡しているハイパースケールデータセンターの設計エンジニア。

ハイパースケールデータセンター接続ソリューション

コネクテッドワールドは、データの生成と消費を飛躍的に増大させています。このコネクティビティの中心となっているのが、進化するハイパースケールデータセンターのネットワークです。これらの広大なサイトは、モノのインターネット(IoT)、ストリーミング、人工知能(AI)、機械学習、1.6Tネットワーキング、その他の高速伝送用アプリケーションに起因する帯域幅集約型アプリケーションに対応するために、密度、拡張性、モジュール性を優先しています。

Molexはハイパースケールデータセンターソリューションのイノベーターであり、次世代PCIeテクノロジーの開発をリードし、224 Gbps-PAM4製品とカスタムアーキテクチャーデザインの包括的ポートフォリオを他社に先駆けて市場投入しています。

ハイパースケール接続の未来


現在、世界中で504以上のハイパースケールデータセンターが建設中です。米国だけでも、ハイパースケール容量は2030年までに3倍近くになると予想されています。この急成長を受け、システムアーキテクトには、既存のリソースを拡張したり、新しいインフラストラクチャを構築したりすることで、AI、リアルタイムデータ処理、エッジコンピューティングといった多くの帯域幅を使用する低レイテンシーアプリケーションの需要を満たさなければならないというプレッシャーがかかっています。

この拡大には、相互運用性、スペース利用、熱管理への対応の必要性など、大きな課題が伴います。モジュール型データセンターは、迅速かつ効率的な導入を促進することで相互運用性を実現し、シームレスな互換性と拡張を可能にします。高密度サーバーとストレージソリューションは、1平方フィートあたりの計算能力を最大化し、スペースを効率的に利用するニーズの高まりに対応します。より効果的に熱を管理し、エネルギー消費を削減するために、液冷や液浸冷却などの革新的な技術の採用も増えています。

Molexは、市場投入までの時間短縮と展開の加速という需要の変化に迅速に適応する、スケーラブルでモジュール式のインフラストラクチャソリューションを提供することで、この進化する状況において極めて重要な役割を果たしています。お客様との緊密な共同開発を通じて、Molexはシステムアーキテクトと手を携えてお客様独自の開発ニーズへの対応を推進し、ハイパースケールの新時代を切り開いています。

ハイパースケール接続設計の中核課題


高密度コンピューティング

ハイパースケールデータセンターにおけるデータ処理量の増大につれ、限られたスペース内で計算能力を最適化することが主要目標のひとつになっています。スペースと柔軟性の観点で最適化されたコネクターソリューションを活用することで、ハイパースケールシステムのアーキテクトはより高いサーバー密度とパフォーマンスの向上を実現できます。

例えば、Mirror Mezzのオスメス同体コネクターは、可変スタック高さ全体で優れたシグナルインテグリティを確保できるように設計されており、NearStack PCIeコネクターシステムはパドルカードを排除して必要スペースを削減します。Kickstartコネクターシステムは、電源回路と信号回路の両方を1つのロープロファイルケーブルアセンブリーに統合します。同様に、NextStreamコネクターシステムは、嵌合高さが低いコンパクトなパッケージでPCIe Gen 6の速度をサポートします。

プリント回路基板(PCB)内のグラフィック処理ユニット(GPU)。

スケーラビリティ

ハイパースケールの施設では、既存の運用で高いパフォーマンスを維持しながら、増大するデータ需要を満たすためにインフラを急速に拡張する必要があります。特定のワークロード要件に基づく迅速な適応を可能にする構成済みモジュールを活用することで、データセンターは速度を落とすことなく資産をアップグレードできます。

Molexは、Open Compute Project(OCP)に積極的に参加し、マルチソースアグリーメント(MSA)委員会のメンバーとして活動することで、迅速な展開と効率的な市場投入を促進する標準化アプローチへのコミットメントを示しています。モジュール式ソリューションにより、データセンターは増大するワークロードにシームレスに対応し、堅牢なパフォーマンスと信頼性の高い運用を実現できます。

サーバーラックが並ぶデータセンタールーム。

熱管理

処理能力が増加するにつれて、ハイパースケールデータセンターでは効果的な熱管理をサポートするコンポーネントの統合が必要になります。

Molexは、ドロップダウンヒートシンク、Inceptionバックプレーンソリューション、小径Twinaxケーブル、VaporConnect光フィードスルーモジュールなど、I/Oモジュール向けの革新的なソリューションを提供しています。当社の新しいレポートで、定着している熱管理アプローチの欠点と、新しいイノベーションが最新の問題を解決するうえでどのように役立つかをご覧ください。

ハイパースケールデータセンターハードウェアのヒートマップ。

エネルギー消費

ハイパースケールデータセンターは、運用の維持に膨大な量のエネルギーを消費します。需要の増加と持続可能性の大胆な目標とが相まって、施設はより効率的で適応性のある配電フレームワークの採用を強いられています。このニーズは、最新の冷却技術と互換性のある信頼性の高いインターコネクトソリューションにまで及びます。

Molexは、OCP準拠のPowerPlaneバスバーコネクターとVaporConnect光フィードスルーモジュールでこれらの課題に対処しています。PowerPlaneコネクターは、柔軟な配電アーキテクチャーに対応しており、先進的な液冷環境でも実証された信頼性を発揮できます。VaporConnectモジュールは、過熱の低減、ファンの速度の低下、全体的な電力コストの削減により、エネルギー消費量を低減できます。

並んだ無停電電源(UPS)ユニット。

224G時代の銅線インターコネクト

ハイパースケールインフラにおけるデータと処理能力の飛躍的な成長をサポートするうえで、高速銅線インターコネクトは依然として大きな役割を担っています。比類のないスピード、コスト効率、信頼性をどのように提供しているかをご覧ください。

hyp

ハイパースケール接続のリソース


ホワイトペーパー

448Gデータセンターチャネルのための変調技術

ハイパースケールデータセンターのパフォーマンスにおける次の主要目標は、ポートあたり3.2Tbpsの速度を達成することです。Molexと大手半導体企業が共同で実施した調査に基づき、本ホワイトペーパーでは、224Gレーンを倍増させる方法と、レーンあたり448Gへアップグレードする方法という2つの帯域幅拡張パスを検証しています。密度、電力消費、シグナルインテグリティ、熱管理に関して各手段で生じるトレードオフを含めた調査結果の詳細をご覧ください。

ブログ

AIおよびハイパースケールネットワーク向けのデータセンター光インターコネクト

ハイパースケールネットワークが電子スイッチングの限界を超えようとする中、設計者は極めて高い光コネクター密度やシグナルインテグリティの課題を克服する必要に迫られています。このブログでは、高密度データセンター向け光インターコネクトと高度な光管理システムによって、スケーラブルで信頼性が高く、エネルギー効率に優れたハイパースケール接続がどのように実現されるのかを解説します。

高性能コンピューティングの構成要素

データセンターはコンピューティング性能のアップグレードを絶えず目指す一方で、現在のインフラストラクチャを最大限に活用しようとしています。Molexが提供する高性能コンピューティング(HPC)向けのモジュール式ハードウェアソリューションは、迅速なスケーラビリティ、効率的な熱管理、スペースの最適化に向けた戦略を提供しています。

サーバーコンピュート向けPCIe

224 Gbps-PAM4 高速データセンターテクノロジー

新しいデータレートは、自動車から量子コンピューティング、ゲノム科学に至るまで、さまざまな業界を刷新する準備が整っています。その実装を成功させる鍵となるのは、シグナルインテグリティと熱負荷を管理しながら224 Gbpsインターコネクトを統合することです。Molexの業界をリードするインターコネクトソリューションは、このような課題に正面から取り組み、今日、そして明日のハイパースケールデータセンターのパワーアップを支援します。

PCIeの継続的な進展

AIからARに至るまでの新たな高性能アプリケーションは、データセンター技術にこれまでにない要求を突き付けています。時代に追いつくために、システムアーキテクトは、高速、低レイテンシーの非常にスケーラブルなソリューションを必要としています。PCIeが数世代にわたってどのように進化し、MolexがどのようにPCIe Gen 5、6、7世代の最先端に立ってきたのかをご覧ください。

ブログ

次世代データセンター向けの拡張ビーム光コネクター

データセンターはかつてない速度で拡大していますが、従来のファイバーコネクターでは展開の遅れやリスク増大の可能性があります。VersaBeam拡張ビーム光(EBO)インターコネクトでは、その障壁が取り除かれ、より迅速な構築、より高密度な設計、よりスマートな拡張が可能になります。EBOを使用すると、ハイパースケールインフラをより効率的に拡張し、AIとその先の需要を満たすことができます。

注目の動画


VersaBeam EBO対MPOコネクター

従来のマルチファイバーMPOコネクターは、クリーニングと検査に時間がかかり、展開が遅くなります。EBO技術ではこの問題が解決され、粉塵による影響の最小化と検査の簡素化を実現しながら、全体的なファイバー性能を向上させることができます。VersaBeam EBOコネクターなら、展開の加速、ダウンタイムの低減、信頼性の高い動作の大規模なサポートを可能にする、真のプラグアンドプレイ設計を実現できます。

Data Center Thank You

ありがとう


Molex データセンター業界ニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 データセンターの接続に関する最新のトレンド、調査、洞察に関する最新情報をお届けいたします。