跳至主要内容
图片

MLX 连接器

MLX 电源连接器通过线对板和线对线组合为各种工业应用提供具有成本效益的解决方案,并在与现有线束、连接器和 PCB 插座头的连接中提供更大的设计灵活性。

产品亮点


电流:电路数:最大 间距:
13.5A, 20.0A1 - 156.35 毫米

特性和优点


完全隔离的端子:
防止操作和插配过程中的潜在触点损坏,并且提供了电气隔离

端子的圆形触点和压力锁紧:
确保端子在外壳内完全固定,减少端子脱离情况

行业标准的插头、盖子和端子:
可实现设计灵活性

插头有面板安装和自由悬挂版本:
可通过使用具有更少钻孔的更小 PCB 来降低成本

极化盖和插头外壳:
帮助盖子和塞子一次对准就能准确插配

端子和插座头可提供镀金和镀锡选择:
提供不同的成本选项,同时满足性能需求

设计灵活的插头和外壳:
可以轻松设计到线对板应用中

压力锁紧外壳:
确保插配连接器组件

插针式端子的开口销设计:
可能会降低插配力

总览


设计工程师总是会试图同时满足性能目标且具有成本效益,但有时会在他们的项目中受限。MLX 电源连接器的外壳可以接受插针式端子或插孔式端子,并提供镀金和镀锡的端子和插座头。

错误插配会导致过程延迟,从而产生时间损失和额外成本。MLX 电源连接器的键控和极化功能使操作员能够避免在装配过程中错误插配,从而节省时间和成本。

高插配力会导致连接器的使用寿命缩短 MLX 电源连接器为插针式端子提供开口销设计,适合降低插配力。

按行业划分的应用


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

ATVs
Boating
Construction equipment
Heavy equipment systems
Marine equipment
Recreational vehicles

Automation equipment
Conveyor belt

Fan tray assemblies
Rack-mount servers

This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.

资源