跳至主要内容
图片

Mini-Fit 连接器

Mini-Fit 连接器系列具有高达 +125°C 的工作温度,提供双压接工具,并具有板对板、线对板和线对线配置。

产品亮点


电流间距线径规格 AWG
高达 13.0A4.2016 - 28
Mini-Fit Sigma
图片
Mini-Fit Sigma 密封
图片
Mini-Fit Versa Color
图片
Mini-Fit BMI

 

图片
Mini-Fit HCS
图片

特性和优点


Mini-Fit 连接器

自对准接口
使操作者可以在难以触及的位置插配连接器

极性配插几何形状
确保插座头和插座不会错配

压力锁紧外壳
易于操作的指按式锁拴可确保连接器完全插配
避免意外拔出

Mini-Fit Plus 高电流系统 (HCS) 连接器

压接端子采用可承受高电流的专用合金制成
额定电流可达每电路 13.0A

插座和插头支持标准 Mini-Fit 和 Mini-Fit Plus 压接端子
减少了要采购和入库的产品数量

端子采用已获专利的细长凹槽设计
提供较长的擦拭长度和增大的接触面积,以提高长期可靠性

Mini-Fit Sigma

面板安装耳建议面板开孔适用于厚度为 0.89 毫米至 3.00 毫米的面板,面板开孔公差为 +0.10 毫米
为窗格提供外壳安全性和稳定性

密封盖支撑
为安装在外壳背面周围的橡胶盖提供出色的支撑

键控和极化
可以准确插配到标准 Mini-Fit 4.2 电源连接器

提供较低的插配力接触,以减小对操作员的冲击
Mini-Fit Sigma 低插配力端子可改善生产线操作员的整体装配人体工程学,减少因大批量装配或连接器插配造成的伤害,并提高整体装配效率。

Mini-Fit Max(单排和双排)

可端对端堆叠
与其他中端电源连接器相比,单位长度和面积上的功率更大

4 个独立的触点
提供冗余的次级电流路径,实现长期的电气性能和可靠性

无缠绕设计的端子
在包装和装配插入期间保障端子安全

Mini-Fit Versa Color(符合灼热丝规范)

视觉颜色配对(颜色可以互换)
确保端接期间正确插配

面板安装和垂直插座头选件
通过应用表面或面板保持额定电流

5 种颜色选件
提供快速识别并且易于装配

Mini-Fit 盲插接口 (BMI) 连接器

盲插配接口
允许所有配置的 x 和 y 轴出现 2.54 毫米的错位

Mini-Fit TPA2 连接器和电缆组件

次级锁闩端子定位 (TPA) 功能
减少装配错误并确保端子完全装入,以避免最终产品故障

总览


各种原始设备制造商都需要高电流、高密度且支持设计灵活性的电源连接器。为了满足这些需求,Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fit 盲插配接口 (BMI) 和 Mini-Fit TPA2 连接器提供了带隔离端子、压力锁紧和低结合力的极化外壳。所有版本的 Mini-Fit Jr. 和 Mini-Fit Plus 连接器都相互兼容,包括 Mini-Fit TPA2 和 Mini-Fit BMI 组件,让最大的设计难题变得不再那么棘手。

具有盲插应用的客户需要使组装更容易、防止误插以及防止对端子造成潜在损坏的连接器。Mini-Fit BMI 连接器允许错位并在插配表面之间提供高达 2.54 毫米的浮动,方便盲插连接。此外,连接器还配有法兰,以便于“对接”插配插座,从而实现更精确的插配。

装配不正确的连接器可导致端子脱离,进而导致最终产品发生故障。端子脱离的影响可能导致制造商承担责任成本并对个人造成损害。Mini-Fit TPA2 连接器通过提供端子位置保障 (TPA) 来帮助防止最终产品故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子脱离。Mini-Fit TPA2 插座向后兼容 Mini-Fit Jr. 插座头,无需客户对其应用进行重大修订或投资。

按行业划分的应用


台面电器
洗碗机
烘干机
冷柜
游戏设备
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机

线束制造商
内部设备
非密封应用
电子控制模块

食品和饮料自动售货机
工业设备
工业网络
网络
电源市场和应用
自动贩卖机
自动化设备

复印机
办公设备
打印机

医疗器械
X 射线

背板
扇盘组件
机架安装服务器
路由器
服务器
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

单排、线对线/线对板
电路数插头 VO 灼热丝安装插座 VO 灼热丝可选 TPA
2200471-1002自由悬挂200453-1002172709-2002
200488-2002面板安装式
3200471-1003自由悬挂200453-1003172709-2003
200488-2003面板安装式
4200471-1004自由悬挂200453-1004172709-2004
200488-2004面板安装式
5200471-1005自由悬挂200453-1005172709-2005
200488-2005面板安装式
6200471-1006自由悬挂200453-1006172709-2006
200488-2006面板安装式

 

双排、线对线/线对板
电路数插头 VO 灼热丝安装插座 VO 灼热丝可选 TPA
2172762-1002自由悬挂172708-1002172709-2001
172767-3002面板安装式
4172762-1004自由悬挂172708-1004172709-2002
172767-3004面板安装式
6172762-1006自由悬挂172708-1006172709-2003
172767-3006面板安装式
8172762-1008自由悬挂172708-1008172709-2004
172767-3008面板安装式
10172762-1010自由悬挂172708-1010172709-2005
172767-3010面板安装式
12172762-1012自由悬挂172708-1012172709-2006
172767-3012面板安装式
14172762-1014自由悬挂172708-1014172709-2007
172767-3014面板安装式
提供多达 18 个位置的额外电路尺寸
端子
部件属性系列销售用图纸电流额定值(最大)应用工具
(涂抹器、手动工具、提取工具)
AWG
插孔式172718链接11.5A应用工具16 至 24
插针式172765链接11.5A
插孔式202988链接13.5A
插针式203070链接13.5A
插孔式221442
低插入力
正在开发
提供手动工具和提取工具详细信息