阅读时间:4 分钟
2009 年,随着其平台越来越受欢迎,Facebook 开始优化其数据中心,以更好地满足消费者的需求。公司组建了一支小团队来打造世界上最高效的数据中心。该团队成功地将能源效率提高了 38%,同时将运营成本降低了 24%。
Facebook 于 2011 年公开了这些设计,随后与英特尔和高盛等公司合作,帮助启动了开放计算项目 (OCP)。在过去的十年中,OCP 一直致力于复制计算机硬件的协作开源软件环境,以便跨职能工程团队创建参考设计,从而加快数据中心的创新步伐。
如今,数据中心发展的变革步伐正在快速推动对系统优化的需求,尤其是在利用高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 的领域。包括 Molex 莫仕在内的 200 多家公司已加入 OCP 社区,共同应对困难和特有的挑战,旨在以更广阔的视角快速创新,使超大规模基础设施变得更高效、灵活和可扩展。
全新人工智能加速器解决方案
从多人游戏到网络安全保护,从疾病检测到供应链优化,世界正在经历新的 AI 应用的爆炸式增长,这些应用改善了我们的日常生活,但如今的云计算解决方案并没有针对未来的 AI 工作负载进行优化。
开放加速器基础设施 (OAI) 小组是 OCP 服务器小组下设的一个子组,负责为加速器基础设施系统定义开放标准。该系统由加速器模块、底板、托盘和机箱组成,用于处理繁重的工作负载。2019 年,该小组推出了采用 Molex莫仕 Mirror Mezz 夹层连接器的开放式加速器模块 (OAM) v1.0 标准。
该设计规范要求从 GPU 模块到基板的高密度板对板连接,并能够处理 56 Gbps 的数据传输。连接必须足够小,以便为其他关键组件留出空间,实现高差分对数量,并维持极低的串扰水平。Molex 莫仕 Mirror Mezz 连接器专门针对此类严格限制设计。这些连接器具有极高的密度,每平方英寸有 107 至 115 个差分对 (DP),符合 56Gbps PAM-4 信号完整性要求,可满足密集型 AI 应用的数据需求。
Mirror Mezz 创新
Molex 莫仕的 Mirror Mezz 连接器是一种阴阳同体的接口,这意味着连接器可以自行插配,从而减少零件数量,简化物料清单,并整合供应链工作。它具有从 11.00 毫米到 5.00 毫米的各种插配高度,并且可以与柔性电缆链路使用,以增加板对板距离,同时无损于性能。
Mirror Mezz 连接器虽然外形小巧但功能强大:采用创新型设计,可提高可靠性并保持高速信号完整性。
- 护盖外壳有助于保护插针,并为用户提供盲插指导,几乎消除了连接器错误插配的可能性。
- 插针的形状可提供恒定的两点接触,以提高连接可靠性。这些接触点相互施加力,以抵抗振动和热漂移。
- 这款连接器使用久经考验、可靠且易于组装的球栅阵列 (BGA) 连接到印刷电路板 (PCB)。
- 端子设计和焊球中独特的几何特征保持更严格的阻抗控制。
- 宽接地针提供与相邻差分对的信号隔离。
- 底部拨片和每个接触点中心的间距略有不同,并且彼此偏离,以进一步减少串扰。
超越 56 Gbps:使用 Mirror Mezz Pro 应对新挑战
Mirror Mezz 连接器的创新特性有助于推进第一代 OAM 的设计,但 OCP 并未就此止步。OCP OAI小组致力于提升加速器的功能,目标是制定出支持 112Gbps、224Gbps 甚至更高速度的新规范。
Molex 开发了一款改进的 OCP 标准版本的 Mirror Mezz 连接器 - Mirror Mezz Pro,可满足 112Gbps PAM-4 连接需求,其最大数据传输率翻倍,性能及信号完整性都有改善,同时印刷电路板占用面积仍与原来一样紧凑。新连接器 BGA 的尺寸已有所缩小,以减少较高频率下的回波损耗,并且端子和外壳经过调整以最大限度地减少阻抗变化。
Mirror Mezz 连接器产品系列的最新和最具创新性的型号是 Mirror Mezz Enhanced。该产品将最大数据传输率提高到了 224Gbps NRZ,为高性能应用提供下一代容量和信号完整性。该创新设计与早期的 Mirror Mezz 型号占用面积和差分对数量相同,但具有更高的电气性能,支持 224G 数据传输率。结果:性能提升至 224 Gbps,但机械和电气稳健性仍然保持不变。
展望未来
Mirror Mezz Pro 被开放计算项目的 OAI 小组选为 OAM v1.5 的板对板夹层连接器标准,这令 Molex莫仕倍感荣幸。我们很高兴能够为 OCP 的众多合作者提供支持,并期盼能通过 Mirror Mezz Enhanced 等产品突破下一代超大规模基础设施的极限。Mirror Mezz Enhanced 型号是 Molex 莫仕与 OCP 合作推出的一系列创新中的最新成果。