跳至主要内容
图片

数据中心网络解决方案

无论是制造商品还是治疗患者,互联网将数据转化为与钢铁或石油同等重要的原材料。云计算和智能工厂、自动驾驶汽车和 V2X 技术,甚至精细农业的最新创新技术,都使用了海量数据。网络和数据中心架构是这种信息经济的核心,集成了光纤、铜和射频技术以满足前所未有的高速性能需求。凭借全方位的能力和无与伦比的工程设计专长,Molex莫仕提供了灵活、可扩展的网络解决方案,以满足不同行业对更快、更小和更高效应用的需求。

网络连接解决方案


我们生活在一个由数据主导的时代。越来越多的设备通过物联网互相连接,它们依靠复杂的服务和连接网络来提供海量信息,满足我们不断增长的信息需求量。

在更强大的高速数据中心的帮助下,云计算使互联网成为可能。它们是个体服务器和存储设备的大型集合,在其中收集、处理和共享数据。系统架构师需要一系列提供高带宽和完整信号的连接系统。在服务器中,板对板连接器连接中板和背板,其设计功能可确保安全通信,同时有助于管理由众多高性能计算设备产生的热负荷。 

全球电信网络利用光纤系统将数据中心与互联网的其他部分连接起来。光纤是长距离传输的理想解决方案,可提供高数据容量和极低的损耗,从而可以在数千英里的范围内保持信号完整性。海底有许多这样的链路,构成了我们全球通信系统的主干网。

随着手持和微型化设备的庞大数量继续呈指数级增长,最新的无线技术可帮助用户与全球网络实现终端链接。无线传输使用高频射频 (RF) 信号,其中的现代化基站依靠可靠的射频连接来确保不间断的高质量服务。

系统架构师和设计师依靠 Molex莫仕为复杂的全球电信行业提供尖端解决方案,从而实现出色的速度、功率和性能。


网络连接应用

借助高速解决方案优化路由器性能

了解先进的连接器、电缆组件和热管理系统帮助工程师设计可扩展的高性能路由器的具体情况。探索专为支持新兴技术和标准设计的 Molex 莫仕解决方案。

数据中心以太网交换机连接器

Molex 莫仕的以太网交换机连接器产品遵循 PCIe Gen 6 和 224Gbps PAM-4 以太网等标准,即使在高频下也能提供卓越的信号完整性。Molex 莫仕的以太网交换机组件采用小巧的外形设计和创新的热管理选项,可确保数据中心以最高效率运行。

面向数据驱动时代的高级数据中心网络连接解决方案


应对人工智能和机器学习的需求

人工智能和机器学习正在各行各业和各种应用中兴起,从供应链预测到医疗诊断再到自动驾驶汽车,涉及范围极广。了解数据中心工程师如何通过高性能、模块化和高空间利用率的硬件来预测计算的指数级增长。

服务器计算 PCIe

利用 224G 解决方案实现下一代数据中心

凭借行业领先的 224Gbps PAM-4 产品组合和定制架构,Molex 莫仕 224G 连接解决方案具有出色的速度、信号完整性和低串扰特性,可满足生成式 AI 及其他领域的需求。在 AI 革命即将到来之际,Molex 莫仕正在根据当今的工作负载打造未来的基础架构。

计算系统

下一代数据中心的热管理

如今,AI 和机器学习等先进应用正在将数据处理需求推高至一个新的水平,传统的冷却解决方案可能已经不够用了。本报告探讨了既有热管理系统的缺点,并探讨了需要 112G 和 224G PAM-4 链接的系统在服务器和光模块冷却方面的创新。

行业产品


其他资源


博客

扩展光束光纤连接器如何实现更快、更可靠的网络扩展

AI 算力爆发、云计算和高性能计算负载呈指数级增长,导致对数据中心容量的需求激增,系统架构师必须重构超大规模基础设施,以实现更高效、更稳健的扩展。了解高密度 Molex 莫仕连接器如何简化和强化数据中心部署。

扩束连接器

博客

448G 连接将如何塑造未来的数据中心

数据传输率的新前沿也许看起来遥不可及,但 448G 的实现其实并不远矣。Molex 莫仕设计工程师正在探索实现这一里程碑所需的关键组件和技术,应对当今的挑战,为未来的突破做好准备。

高密度连接器助力数据中心智能扩展

如今,超大规模数据中心正以前所未有的速度增长,高密度光连接器已成为加快部署、优化运营和确保未来可扩展性的关键。了解创新的光纤互连解决方案如何帮助运营商最大限度地提高 GPU 利用率、简化基础设施并满足 AI、5G 和物联网的需求。

数据中心架构电缆基础设施的未来

随着数据传输率升至 224Gbps,数据中心架构的发展需要超越传统的布线解决方案。了解 AEC 和 AOC 等有源电缆如何逐步满足更高的性能要求,从而构建具有更高速度和可扩展性的多功能、面向未来的数据中心。