为了使数据中心满足高速、数据密集型应用的需求并避免出现瓶颈,交换机需要支持更低的延迟和更高的吞吐量。此外,物理空间限制通常需要交换机和组件来优化端口密度并保持紧凑的设计。整个系统的高效散热对于确保长期可靠的运行也至关重要。
先进的互连和高性能布线可提供下一代数据传输率所需的带宽和低延迟。QSFP-DD 和 SFP-DD 等高密度连接器可在有限空间内实现更高的端口密度。为实现散热管理并保持系统稳定性,系统设计人员转而使用液冷和散热器等有效解决方案。
Molex 提供先进的以太网交换机组件,支持 PCIe 第 6 代和以太网 224Gbps PAM4 等最新标准,可克服这些障碍。Molex 的以太网交换机组件采用紧凑的外形设计和创新的热管理选项,即使在高频下也具有出色的信号完整性 (SI),可确保数据中心以最高效率运行。