448 Gbps 技术标志着连接领域的变革性飞跃,将释放巨大潜力,实现前所未有的大规模实时数据处理。先进制造、沉浸式技术、医疗保健诊断、自动驾驶汽车、智慧城市和工业 4.0 等行业将因网速和带宽的提升而显著获益,这使依赖于大规模数据传输和实时响应的应用能够平稳运行。
然而,实现这一里程碑并不是一项简单的任务。通过 224G 技术获得的见解为 448G 的早期工作提供了参考,工程师将专注于应对信号衰减、功率需求和热量管理等挑战。目前的开发工作以及与客户的积极合作,正在帮助为高效、可扩展的 448G 系统铺平道路,并突破极限。
AI 应用不断发展,大型语言模型需要成倍增长的计算资源,在这样的背景下,构建能够满足这些数据传输要求的基础设施的需求变得迫在眉睫,必须立即开始积极进行标准化工作,确保在未来 448G 技术进入部署阶段前做好相关准备。