メインコンテンツにスキップ
画像

プリント・エレクトロニクス

RFID製品

モレックスのカスタムおよび既製のRFIDテクノロジーにはさまざまな周波数と設計があり、費用対効果と汎用性に優れた高効率で正確な、大切な在庫や資産のモニタリングが可能になります。

動作周波数
 13.56MHz(HF)または860~960MHz(UHF) 

アセットの追跡

MX150 PCBヘッダー

特徴と利点


ラジオ周波数識別(RFID)技術は、アセット追跡システムに革命をもたらしています。チップとアンテナのコンパクトな組み合わせであるRFIDタグは、無線波技術を使用して、近接したRFIDリーダーにデータを無線で送信して保存します。これにより、直接の視線や物理的な接触を必要とせずに、シームレスな追跡と識別が可能になります。

RFIDタグには、パッシブとアクティブの2種類があります。パッシブタグはコスト効率の高いソリューションとしてRFIDリーダーから電力を取得し、アクティブタグには独自のバッテリーが搭載されており、広い通信範囲とリアルタイム追跡を提供します。汎用性を高めるため、過酷な環境向けの耐久性の高いハードタグや、軽量またはスペースに制約のあるアプリケーション向けの柔軟なラベルなど、さまざまな形態があります。

モレックスのRFIDソリューションは、在庫管理、サプライチェーンの最適化、機器監視、アクセス制御など、幅広いユースケースをサポートし、精度、スケーラビリティ、リアルタイムのデータインサイトを保証します。温度検出、不正開封検出、長距離機能などの高度な機能は、医療、製造、オートモーティブ、物流、小売など、様々な業界に運用効率と信頼性を提供します。

高周波

モレックスの高周波(HF)RFIDソリューションは、資産追跡のための汎用性がある識別機能を提供しています。HF RFIDタグは、ケーブルタイやラベルなど、複数のサイズと構成で、さまざまな業界、アプリケーション、環境で使用できます。

High-Frequency RFID

超高周波(グローバル)

モレックスは、860~960MHzの周波数範囲の世界標準の超高周波(UHF)RFIDソリューションを提供しています。UHF RFIDタグは、HFタグよりも読み取り範囲がはるかに長く、複数のパッケージサイズで入手できるため、幅広い市場とアプリケーションに適合します。

 

Ultra-High Frequency (Global)

超高周波(国別)

モレックスは、902~928MHzの周波数範囲で、国固有の標準超高周波(UHF)RFIDソリューションを提供しています。UHF(国固有)RFIDタグは複数のパッケージサイズで提供しており、幅広い市場やアプリケーションに対応します。

Ultra-High Frequency (Country Specific)

超高周波(グローバル)RFIDタグ

IP68等級は、以下を満たします
厳しい環境での使用に対する水や粉塵の侵入からの業界標準の保護

複数パッケージサイズのタグ
直径53.00×44.00mm~83.00×25.00mm、厚さ3.00~12.50mmの幅広いアプリケーションに対応

グローバル周波数
860~960MHz、グローバルで幅広いアプリケーションに対応

カスタマイズ可能な外観
レーザーまたはインクジェット彫刻で簡単な識別を確保

 

超高周波(米国)ブリックRFIDタグ

IP68定格
厳しい環境での使用に対する水や粉塵の侵入からの業界標準の保護に対応

複数パッケージサイズのタグ
直径50.00×25.00mm ~ 54.00×36.00mm、厚さ6.00 ~ 12.50mmの幅広いアプリケーションに対応

FCC-US周波数
902~928MHzの範囲で、幅広いアプリケーションに対応

米国のカスタマイズ可能な外観
レーザーまたはインクジェット彫刻で簡単な識別を確保

超高周波(米国)RFIDタグ

IP68定格
厳しい環境での使用に対する水や粉塵の侵入からの業界標準の保護に対応

複数パッケージサイズのタグ
直径78.00×21.00mm~34.00mm、厚さ6.00~11.00mmの幅広いアプリケーションに対応

FCC-US周波数
902~928MHzの範囲で、幅広いアプリケーションに対応

米国向けカスタマイズ
レーザーまたはインクジェット彫刻で外観の簡単な識別を確保

高周波RFIDハードタグ

ハードタグ
接着剤またはネジで金属または非金属の表面に取り付ける機能を提供

直径10.00~34.00mmの複数のサイズのタグをご用意
幅広いアプリケーションに対応し、896~2,000ビットのメモリを搭載

産業グレードプラスチックのオーバーモールディング
厳しい条件に耐えるように設計

カスタマイズ可能な外観
レーザーまたはインクジェット彫刻で簡単な識別を確保

高周波RFIDフェライトタグ

フェライトタグ
わずか2.50×4.90mmのコンパクトなサイズで、アセンブリー内でNFC機能を有効化

優れた耐熱性
-60~200°Cのストレージ温度を許可する

IP65定格
厳しい環境での使用に対する水や粉塵の侵入からの業界標準の保護に対応

高周波RFIDケーブルタイタグ

ケーブル タイ タグ
チューブやばらばらの物の固定に使用可能で、材料のワークフロー制御またはアイテムの追跡をサポートするNFC機能を提供

ワンタイム使用設計
改ざん防止機能によるセキュリティの強化を促進

高周波RFIDラベル

RFIDラベル
金属または非金属表面の目立たない資産と在庫の追跡が可能

二重周波数RFIDラベル
NFCおよびRAINテクノロジーに対応する高周波機能と超高周波機能の両方を搭載

アンテナおよびチップ内蔵の高周波RFIDタグ

アンテナおよびチップ内蔵のRFIDタグ
小さく、薄いタグ構造にNFC機能を追加して有効化

IP68定格
厳しい環境での使用に対する水や粉塵の侵入からの業界標準の保護に対応

モールド化PCB設計
チップとアンテナの保護を強化すると同時に、エポキシのポッティングまたはプラスチックの注入を可能にする優れた耐熱性を提供

注目の動画


ラジオ周波数識別(RFID)ソリューション

モレックスは、18個のパッシブ タグ オプションやカスタマイズ可能なアクティブタグなど、カスタムRFIDテクノロジーと市販RFIDテクノロジーの両方を包括的に提供しています。この製品は、電波通信を使用した識別およびアセット追跡のための汎用性の高いソリューションを提供します。

このテクノロジーは、在庫管理、サプライチェーンの最適化、機器監視、アクセス制御など、幅広い市場と用途に使用され、正確性、スケーラビリティ、リアルタイムのデータインサイトを確保します。これらの使い方は、医療、製造、自動車、物流、小売などの業界全体で運用効率と信頼性を高めます。

モレックスのRFIDテクノロジーが業務に革命をもたらす方法の詳細については、ビデオをご覧ください。

産業別アプリケーション


レンタルユニット追跡デバイス
車両追跡機器

商用および産業用車両

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

レンタルユニット追跡デバイス
車両追跡機器

資産および在庫追跡システム
物流機器
リアルタイム位置情報(RTL)システム

在庫管理機器
医療機器
メディケーション通知システム

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


アクティブRFIDタグとは?
アクティブRFIDタグには、オンボード電源(通常はバッテリー)とアクティブな送信機があります。

パッシブRFIDタグとは?
パッシブRFIDタグは、通常、集積回路とアンテナの2つの部分で構成されます。追加の可動部品またはバッテリーはありません。

低周波(LF)RFIDタグとは?
LF RFIDタグの周波数は30~300kHzで、送信の数センチメートル/インチ以内のデータを読み取りできます。

高周波(HF)RFIDタグとは?
HF RFIDタグの周波数は3~30MHz で、RFIDアプリケーションに使用される主な周波数範囲は最大13.5MHzです。

近距離無線通信(NFC)タグとは?
NFCタグは本質的にはHF RFIDタグのサブセットです。NFCタグは、独自の電源なしで機能する受動デバイスであり、オペレーションは能動デバイスに依存します。リーダーとしてもタグとしても機能できます。

超高周波(UHF)RFIDタグとは?
UHF RFIDタグの周波数範囲は300MHz~3GHzです。ただし、ほとんどのUHF RFIDシステムは860~960MHz帯域で動作します。これは、GS1によって定められた通信プロトコル規格と、各国/地域が定めた周波数規制規格によるものです。