| 速度 | 电流 | 差动信号线对 | 对配高度 |
|---|---|---|---|
| 112Gbps | 每插针 0.75A | 12、16 | 小于 7.00mm |
特性和优点
为满足 AI 对增加容量和功能的需求,数据中心需要 112Gbps 范围内的高速数据传输能力,以及实现这些速度所需的一致信号完整性。必须在紧凑的空间内容纳更多的高速信道。除了小型化的需求之外,组件还必须坚固耐用、能够高效冷却,并支持长期可靠性和简化维护。
这些 112Gbps 近 ASIC 电缆互连解决方案具有可靠性、高性能和多功能性,可增强高级应用的系统运行。紧凑型连接器使升级更容易,并能最大限度地利用 PCB 空间,减少系统停机时间,构建适应未来发展的架构。 坚固的结构、改善的通风状况和更简单的组装可减少安装损坏、降低维护成本,并提高系统性能。
特色视频
热门问题选集
使用 MicroBeam 系统等两件式连接代替压缩连接有哪些好处?
除了降低安装风险之外,两件式连接器解决方案还提供更为强大的触点系统,即使在具有挑战性的环境条件下依然表现出色。
我能否使用 MicroBeam 系统连接其他外形尺寸?
当然!MicroBeam 连接器和电缆组件可用于 BiPass 应用,以连接 SFP、QSFP 或 OSFP 等外形规格。同样,MicroBeam 系统也可用于混合背板应用,以连接 Impulse、Inception 或 Impel 等外形规格。
MicroBeam 产品家族支持多少个差动信号线对?
MicroBeam 连接器目前提供 12 对和 16 对型号,对配高度均小于 7.00mm。