跳至主要内容

分区架构

区域网关:扩展车辆电子设备

区域网关设计人员需要可靠耐用的解决方案来提供所需的带宽和速度,从而为实现更加轻便、高效的车辆铺平道路。Molex莫仕使用坚固耐用的优质汽车连接器传输电源、信号和数据,引领着向区域架构的彻底转变。

设计分区网关连接


Molex莫仕帮助汽车设计人员满足区域网关设计的全新硬件要求。在基于域的车辆架构中,每个电子控制单元 (ECU) 都专门用于一个特定的功能,例如动力系统、底盘或信息娱乐,而区域布局则不同,它需要每个网关变得更加通用,作为一个控制单元来管理其附近的多个系统。

通过与汽车制造商在设计、工程和制造方面的数十年合作,形成了坚固耐用的最佳车辆互连方案,该方案配备了易于组装和维护的精密端子和插配机构。

区域架构为当前汽车高速数据处理的模块化和性能进步提供了支持。这些重要的创新可以缓解区域网关设计人员的空间限制,并提供实时监控所需的数据速度。

dfgh

特色产品


分区网关连接器内部


Molex 莫仕提供一系列连接解决方案,使分区网关具有高性能的网关盒内功能。线对板和板对板连接器产品支持高达 224 Gbps 的高速数据传输,满足小型化要求,并提供可靠耐用的性能,助力实现下一代汽车电子设备架构。

  堆叠高度 电路数 线对板 板对板
FFC/FPC 连接器   2 至 120 X  
Mirror Mezz 连接器 5.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米 多达 270   X
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240   X

柔性印刷电路

柔性印刷电路 (FPC) 提供具有更大灵活性的简化路由,可确保分区网关所有区域的无缝连接和性能。

分区网关连接器外部


这些连接器的产品组合丰富,可帮助设计人员将信号、电源和数据从分区网关扩展到更大范围的汽车子系统中。这些坚固耐用的现成汽车解决方案满足振动和温度性能的严苛标准,并支持向 48V 布线架构的转换。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板 线对线
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米 2 至 22    X  
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15   X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X X X
MX123 连接器 0.64 毫米,2.80 毫米 49 至 80 X X  
MX150 连接器 1.50 毫米 2 至 26 X X X
MX-DaSH 连接器 0.50 毫米、0.64 毫米、1.20 毫米、2.80 毫米、4.80 毫米 多个,模块化,混合 X X X
Stac64 连接器 0.64 毫米,1.50 毫米,2.80 毫米 8 至 80   X  
stAK50h 连接器 0.50 毫米、1.20 毫米、2.80 毫米、6.30 毫米 12 至 56   X  

高速分区网关连接器


Molex 莫仕高速连接技术支持信号、电源和高速数据传输,有助于降低线束复杂性,并缩短信息娱乐、远程信息处理和汽车分区架构等应用的集成时间。这些互连解决方案符合汽车对于恶劣环境中的可靠性能的要求。

  电缆类型 电路或端口 密封式 线对板 线对线
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 同轴 单个、两个、四个、自定义端口 X X X
HSAutoLink 连接器 双绞线 6 到 14 个电路 X X  


 

图片

网络研讨会

汽车设计的小型化耐用性优化

若想最大程度地减小分区架构的重量、占用空间和提高成本效益,其中一个关键部分就是组件小型化,而要以更小的外形尺寸确保可靠耐用性和卓越的性能,面临不小的挑战。参加本次点播网络研讨会,了解如何为汽车应用选择合适的连接解决方案,从而优化箱内外空间。