跳至主要内容

印刷电子产品

印刷和混合电子组件

探索尖端的印刷电子智能标签、生物传感器和贴片。这些组件将各种元件、传感器和电源集成到紧凑、易用的外形尺寸中,并可选配低功耗蓝牙 (BLE) 和其他无线连接,具有无与伦比的性能和多功能性。 

总览


经常有客户寻求利用柔性电子产品的解决方案,包括但不限于智能标签、一次性医疗可穿戴设备或智能皮肤贴片应用。但是,在将各种组件和材料无缝集成到其设计中时,他们却遇到了障碍。认识到这一点后,Molex 莫仕便在混合电子、薄膜粘合剂、柔性卷材加工(板材和卷对卷)、装配和最终包装方面提供了丰富的功能,经配置后可满足每位客户的独特需求。凭借对市场的深入了解,我们通过提供一系列材料和工艺来推动创新,确保为客户提供最佳解决方案。

我们的客户参与模式
提供可靠的设计和工程专业知识

图片

端到端设计

与客户密切合作

图片

全球支持

欧洲、亚洲和北美的设计与制造

图片

值得信赖的供应商

以客户为本的专业跨职能团队

图片

久经考验的历史

80 多年的创新经验

 

 

特性和优点


ITAR、ISO 9001、ISO 13485 和 ISO 14000
确保具备充分的质量、系统和文档控制。

传感器和组件解决方案可优化医疗可穿戴产品的外形尺寸、性能、可制造性和成本

表面贴装技术可将各种组件和传感器整合到一个紧凑、易用的无线设备中。 

  1. 低功耗蓝牙 (BLE)
  2. 弹片开关
  3. 印刷天线
  4. 一次性薄膜柔性电池
  5. 柔性基板
  6. 水凝胶和电极
  7. 粘结层和离型底纸

具有成本效益的智能标签技术,融合优质的柔性电子和机械集成

智能标签技术可将各种组件和传感器整合到一个紧凑、易用的无线设备中。适用于无线连接、生物传感器和电源。

组件包括:

  1. 低功耗蓝牙 (BLE)
  2. 天线
  3. 一次性薄膜柔性电池
  4. 柔性基板
  5. 粘结层和离型底纸

为特定需求量身定制各种智能标签解决方案

我们的团队可以帮您定制:

  • 标签布局
  • 芯片选择
  • 无线设计
  • 组件集成
  • 产品设计规格
  • 标签图形
  • 标签制造、编程、测试

特色资源


其他资源


手册

一次性医疗可穿戴设备

printed hybrid electronics

手册

智能标签技术

行业领域


出租房跟踪器
车辆跟踪器

资产和库存跟踪系统
物流设备
实时定位 (RTL) 系统
智能包装和标签

库存控制设备
医疗器械
药品通知系统
可穿戴传感器