跳至主要内容
Industrial Sensors

传感器

工业传感器

Molex 莫仕工业传感器能够在恶劣的工业环境中提供高精度和可靠性能,并且能够承受广泛的温度范围、振动、机械应力,抵御湿气/化学物质的侵蚀。Molex 莫仕传感器具有多种创新,包括紫外线传感专利和电子封装技术,是空间受限应用的理想选择,可确保在整个产品生命周期内提供可靠、一致的性能。

感应和光电传感器

坚固、独立的电感式和光电传感器具有紧凑的外壳和集成的 I/O 链路,采用 IP67 或 IP69K 级密封,是空间受限应用和恶劣环境(如冲洗区域)的理想选择。光电传感器采用获得专利的紫外线光技术和卓越的颜色/对比度识别功能,可确保即使是最薄的材料也能实现改良的物体检测。

传感器类型感应距离目标材料
电感,光电1.00 毫米至 40.00 毫米(电感式传感器)
1.00 毫米至 50,000.00 毫米(光电传感器)
金属(电感式)
任何反光材料(光电)