跳至主要内容
lk

设计车内体验

提升现代驾驶体验不仅仅涉及车载信息娱乐系统 (IVI)。目前,车内应用包括先进的车门功能、可定制的环境照明、符合人体工程学的座椅和驾驶员监控系统,以及其他创新的车载技术,将安全性和舒适性提升到了新的水平。Molex 莫仕与汽车行业合作,为下一代车内应用量身定制先进的连接解决方案。

先进车内功能的基础设施解决方案


在过去,引擎盖下的功能最为重要,而对于如今的汽车消费者来说,车内的先进功能往往才是决定性因素。

汽车座舱正在转变为一个互动、互联和个性化的环境,这成为 OEM 的关键差异化因素和电气设计工程师的创新焦点。对于现代汽车而言,车内设计的着眼点已超越了信息娱乐系统,变成打造一种集舒适性、便利性、安全性和互联性于一体的整体体验。

要实现所有这些功能,需要既可靠又紧凑的专业电气基础设施。Molex 莫仕汽车解决方案包含高速数据连接器、先进的网络电缆和强大的控制模块。这些产品经过精心设计,能够承受汽车所在环境的严苛要求,同时提供无缝的系统运行所需的性能。


座舱应用

中控台系统

为了实现车载信息娱乐系统 (IVI) 中控台系统的各种功能,Molex 莫仕提供模块化、可扩展和小型化的汽车级解决方案,用于达成更好的设计灵活性。

平视显示器

平视显示器 (HUD) 正在改变驾驶体验。了解 Molex 莫仕的汽车级连接器如何帮助优化空间,并创建简化的汽车电子系统。

仪表组系统

仪表组设计需要在紧凑的空间内集成多个关键系统。坚固耐用且紧凑灵活的 Molex 莫仕连接器通过一系列模块化和可定制解决方案帮助设计人员优化车辆仪表组系统。 

汽车座舱的设计问题


高性能连接

导航、媒体和通信应用需要快速的数据传输,以满足用户对车内体验日益增长的期望。以高数据传输率为前提,先进的安全和自动驾驶技术也指日可待。

Molex 莫仕脱胎于数据中心技术,并针对汽车应用进行了强化,提供一整套为实现高速数据传输而优化的连接器和电缆,可在重要应用中实现实时响应。

可靠性和耐用性

电气连接器和组件的测试与验证是汽车电子设备创新的核心问题。传统的测试方法可能已不够用,需要改进的验证方法来处理新的故障模式。ISO、SAE、USCAR 和 IEC 等通用标准在可靠性方面达成了共识,但传统的“成功运行”测试无法识别故障模式或提供可量化的可靠性值。

了解 Molex 莫仕先进的实验室如何应对测量的挑战和改进长期可靠性。 

ads

以用户为中心的设计

现在,创建直观界面,与移动设备和车辆控制轻松集成,被视为车内用户体验的关键。

Molex 莫仕开发车载硬件产品时,始终将最终用户的体验作为第一要务。我们的设计可与内外部系统兼容。

ad

定制和灵活性

要打造品牌特有的车内体验,往往需要定制连接组件。但与此同时,汽车制造商希望零部件能够适应各种车型。

Molex 莫仕具备从最初的工程设计到最终生产的整体实力,可为整个车厢内的专用组件提供灵活的定制解决方案。

特色产品


车载电子设备设计资源


博客

避免可靠性风险的注意事项:电子设计的五个考虑因素

电子设备越来越复杂,给设计人员带来了挑战,他们需要在可制造性、用户体验、日益增长的功率需求和环境耐久性之间取得平衡,同时确保产品的可靠性。探索帮助工程师实现多个设计目标的策略。

网络研讨会

可靠耐用:通过小型化优化汽车设计

汽车越来越以数据为中心,因而需要体积更小、重量更轻、速度更快、可靠性更高的电子设备。汽车连接的新发展带来了可靠耐用的解决方案,同时摒弃了前代产品的体积和重量。本次网络研讨会将讨论设计小型化汽车电子设备的关键考虑因素,包括市场趋势、可靠性影响、空间优化和连接器选择。

汽车的趋势

预测汽车技术的未来

分区架构、自主控制、小型化和 V2X 是未来汽车产品的主要趋势。技术进步使新功能成为可能,但这些功能必须符合消费者的喜好,才能出现在下一年的车型中。探索未来汽车设计中,工程和市场动态之间的预期交集。

 

 

Automotive Thank You

感谢您


感谢您订阅 Molex 莫仕汽车行业通讯。 您已做好准备,随时了解汽车连接领域的最新趋势、研究和见解。