| 电流 | 电路数 | 间距 |
|---|---|---|
| 6.1A - 30.0A | 8 - 80 | 2.54 - 5.25mm |
特性和优点
为满足当前车辆对电子设备需求的不断增长,Molex 已开发出 0.64、1.50 和 2.80mm 的模块化端子插座头系统。Stac64 连接系统使 OEM 和设备制造商可获得更大的设计灵活性,以支持低电平信号要求以及电流高达 30.0A 的电源应用。Stac64 系统允许汽车制造商将插座头组件用作单独部件来组合使用多个插座头,从而支持设备和模块的各种信号和电源需求。
基于 0.64mm 间距端子的标准产品线包括:垂直和直角插座头中的 8、12、16 和 20 回路连接器支持低电平信号要求。此外,10 回路和 14 回路“电源孔”型号提供有垂直和直角配置,支持间距为 1.50 和 2.80mm 端子系统的电源应用。该 Stac64 是一款基于 USCAR-2 Class II 机械和电气性能特性的标准产品系统,可用于非密封的连接器应用。该连接器可对配到现有线束连接器,其设计符合 USCAR/EWCAP 工业占用空间的标准。
Stac64 标准产品采用了高空化加工方法,且已完全在单孔级进行验证。由于省去了其他加工,因此大大缩短了投入市场的时间。Stac64 插座头可与 Molex HS Stac 插座头进行堆叠,提供高速 USCAR-30 HSAutolink 接口。结合高速连接和标准 Stac64 I/O 接口可轻松定制多跨连接系统,无需使用特殊工具。
特色视频
按行业划分的应用
电池管理系统
仪表组/导航
门区模块
HVAC
内部照明
电源座模块
动力转向
无线电/DVD - 娱乐
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。