行业与应用
特性和优点
工业设备、机器人和复杂机械的制造商在将其设备集成到智能工厂网络时,面临着新技术的挑战。为了优化生产效率并实现网络扩展的灵活性,解决方案必须兼容多种环境和应用场景下的工业协议。机械与工艺流程的精确同步需要借助高性能组件,从而实现及时、准确的数据交换。
智能工厂基于 PC 的控制架构也影响着这些设备及复杂机械的设计。工业通信协议的合规性、面向实时通信的高性能硬件解决方案以及简化的集成方式,可提高运营效率与系统扩展性,帮助用户轻松应对工业运营网络需求的动态变化。
网络接口卡 (NIC) 针对不同协议定制硬件设计,不仅性能卓越,更能开箱即用。省去繁琐的软件安装调试,让系统集成快人一步。NIC 能最大程度减少网络停机时间,消除传输瓶颈,灵活弹性的架构可随时响应业务需求变化。NIC 还通过产品配置工具 (PCT) 简化配置、诊断和维护任务,并解决冲突检测 (ACD),提供使用简便的故障排除和配置功能。
按行业划分的应用
农业系统
 汽车生产线
 CNC 机床制造商
 食品饮料生产线
 机器制造商
 物料处理解决方案制造商
 物料处理系统
 采矿和金属设备
 包装线控制系统
 纸浆和造纸设备
 机器人单元控制系统
 半导体
 变电站控制设备
 水与污水处理厂
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
NIC 是否经过标准认证?
每个 NIC 都使用相应的一致性软件包进行全面的内部测试。如有需要,它们会被送至所需的认证机构。可应要求提供适用的标准证书。
Molex 莫仕如何处理标准的更新以保持合规性?
Molex 莫仕致力于保持最高质量水平和标准合规性。如果任何适用标准有更新,Molex 莫仕将尽一切努力通过更新产品版本并提供给客户来保持产品的合规性。
这些 NIC 的预期使用寿命是多久?
Molex 莫仕为工业自动化客户提供通信解决方案已近三十年。我们理解能够提供使用寿命长的产品的重要性。NIC 使用精心挑选的元件进行设计,这些元件在可预见的未来将继续供应,从而降低停产风险。
如何在非 Windows 或 Linux 环境中使用这些 NIC?
对于那些需要在非标准平台上使用 NIC 的客户,Molex 莫仕提供源代码和详细文档,使客户能够轻松完成集成过程。如有必要,Molex 莫仕可提供进一步支持。