随着车载电子设备日益精密复杂,如何在有限空间内集成更多技术,同时又不牺牲功能或性能,成为设计人员急需攻克的难题。面对安全、互联、信息娱乐等新增功能,汽车制造商面临的挑战是在紧凑的空间内布局更庞大的系统。在电动和自动驾驶汽车领域,这种需求更为明显,因为各类传感器、控制模块及数据处理单元必须足够小巧轻便,才能确保汽车的性能与效率。
为满足这些要求,需要既突显空间效率和轻量化结构,同时仍能提供汽车级性能的工程方案。其中涉及优化电子系统的布局、采用先进材料以及改善多个信道的信号完整性。在密集型架构中,需要精密工程和数据完整性才能实现可靠的通信和全系统响应。
Molex 提供专为紧凑的高性能集成而设计的汽车小型连接器产品组合,轻松应对这些挑战。这些解决方案可节省空间,减轻系统重量,同时满足现代汽车架构不断增长的需求。Molex 连接器针对严苛环境进行强化设计,坚固耐用,可在震动、温度变化和恶劣条件下保持一致性能。这些解决方案提供紧凑小巧的高电流电源选项,可保持信号完整性并支持数据管理,帮助汽车制造商在日益受限的空间内构建可靠的下一代系统。