メインコンテンツにスキップ

ゾーンアーキテクチャ

ゾーンゲートウェイ: 車両エレクトロニクスの拡大

ゾーンゲートウェイの設計者は、より軽量で効率的な車両への道を開くために必要な帯域幅と速度を提供する、信頼性と耐久性に優れたソリューションを必要としています。モレックスは、パワー用、シグナル用、データ用の頑丈な自動車品質のコネクターを備えたゾーンアーキテクチャへの革命をリードします。

ゾーンゲートウェイ接続の設計


モレックスは、自動車設計者がゾーンゲートウェイ設計の新しいハードウェア要件を満たす上で支援します。各電子制御ユニット(ECU)がパワートレイン、シャーシ、インフォテインメントなどの特定の機能専用であるドメインベースの車両アーキテクチャとは異なり、ゾーンレイアウトでは、各ゲートウェイが、近くのさまざまなシステムを管理する制御ユニットとして機能する、その場所のより多用途性が求められます。

自動車メーカーとの数十年にわたる設計、エンジニアリング、製造の協力により、組み立てとメンテナンスが簡単な精密端子と嵌合機構を備えた、頑丈で長持ちする車両相互接続のベストプラクティスが生まれました。

ゾーンアーキテクチャは、自動車アプリケーションに現在必要とされている高速伝送用データ処理のためのモジュール性とパフォーマンスにおける多くの進歩をサポートします。これらの重要なイノベーションにより、ゾーンゲートウェイ設計者の空間的制約が軽減され、リアルタイムのモニタリングと制御に必要なデータ速度が提供されます。

dfgh

注目の製品


ゾーン・ゲートウェイ・コネクター内部


モレックスは、ゾーナルゲートウェイの高性能インサイドザボックス機能を可能にするさまざまな接続ソリューションを提供しています。電線対基板用および基板対基板用の相互接続は、最大224 Gbpsの高速データ伝送をサポートし、小型化要件を満たし、次世代の車載エレクトロニクス・アーキテクチャを可能にする堅牢で信頼性の高い性能を提供します。

  スタック高さ 回路 電線対基板用 基板対基板用
FFC/FPC用コネクター   2~120 X  
Mirror Mezzコネクター 5.00、8.00、11.00mm 最大270   X
SlimStackコネクター 0.60~16.00mm 6~240   X

フレキシ ブルプリント基板

フレキシ ブルプリント基板(FPC)は、Zonal Gatewayのすべての領域でシームレスな接続性とパフォーマンスを保証するために、柔軟性を高め、ルーティングを簡素化します。

ゾーン・ゲートウェイ外部コネクター


この包括的なコネクター・ポートフォリオにより、設計者はゾーン・ゲートウェイから幅広い車載サブシステムに信号、電力、データを拡張することができます。これらの堅牢な車載対応ソリューションは、振動および温度性能の厳しい基準を満たし、48V配線アーキテクチャへの移行をサポートします。

  端子サイズ 回路 防水 電線対基板用 電線対電線用
ConnTAK50コネクター 0.50mm 2~22    X  
DuraClikコネクター 2.00mm 2~15   X  
Mini50コネクター 0.50mm、1.20mm 2~38 X X X
MX123コネクター 0.64、2.80mm 49~80 X X  
MX150コネクター 1.50mm 2~26 X X X
MX-DaSHコネクター 0.50、0.64、1.20、2.80、4.80mm マルチプル、モジュラー、ハイブリッド X X X
Stac64コネクター 0.64、1.50、2.80mm 8~80   X  
stAK50hコネクター 0.50、1.20、2.80、6.30mm 12~56   X  

高速ゾーナルゲートウェイコネクター


モレックスの高速コネクティビティ技術は、信号、電力、および高速データ伝送をサポートし、インフォテインメント、テレマティクス、自動車ゾーン・アーキテクチャなどのアプリケーションでワイヤーハーネスの複雑さを軽減し、統合時間を短縮します。これらの相互接続ソリューションは、過酷な環境で信頼性の高い性能を発揮する車載規格に適合しています。

  ケーブルタイプ 回路またはポート 防水 電線対基板用 電線対電線用
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル 同軸 シングル、デュアル、クアッド、カスタムポート X X X
HSAutoLinkコネクター ツイストペア 6~14回路 X X  


 

画像

ウェビナー

車両設計の小型・高耐久最適化

ゾーンアーキテクチャの重量、スペース、コストのメリットを最大化するために重要なのは、コンポーネントの小型化である。課題は、より小さなフォームファクターで堅牢な信頼性と卓越した性能を確保することである。このオンデマンド・ウェビナーでは、車載アプリケーションに適したコネクティビティ・ソリューションを選択することで、社内外のスペースを最適化する方法をご紹介します。