| 端子尺寸 | 电路规格 | 电流 |
|---|---|---|
| 0.50mm | 2 至 38 | 高达 4.0A |
特性和优点
汽车信息娱乐与安全配置的迅猛发展,意味着制造商必须在同等空间内集成更多电子设备。线束也必须优化以支持这一新增功能,同时尽量减轻重量、减少占用空间、降低成本。电气互连系统必须更加紧凑,同时足够坚固,以确保在恶劣的汽车环境下也能提供可靠的性能。
要满足这些需求,需要小型化、坚固且多功能的连接器设计,以便应对各种恶劣的环境因素。密封式插座和面板安装连接器对于引擎盖下或外部布线应用必不可少,而压力锁紧功能则能确保在高震动应用中保持稳定的连接。较小的插针、端子和线径规格有助于减轻重量和降低成本,同时提高设计灵活性并简化安装难题。
Mini50 连接器采用 0.50mm 端子,可减小封装尺寸、减轻重量和降低成本,适用于各种汽车系统,包括信息娱乐、照明、HVAC 和电池管理。多种电路数量配置可将多个连接器合而为一,从而简化装配操作并节省 PCB 空间。紧固的结构设计有助于确保在严苛环境下长期稳定运行,同时简化装配操作,减少错误并加速安装流程。
简化装配操作
高温热塑型塑料外壳设计可耐受红外 (IR) 和无铅波峰焊接工艺中最高达 +260°C 的高温。
减轻重量、减小占用空间和降低成本
CTX50 0.50mm 端子配有线夹,可容纳 0.35mm2 及更小的线径,相比 0.64mm 接口端子,可使用更小的电线。
减少错误对配问题
三种独立的机械、视觉和颜色编码极性选项,有助于防止装配错误。
为高震动应用提供稳固连接
独立次级锁闩 (ISL) 端子保持功能与插座外壳一体注塑成型,既能降低成本,又能有效防止因冲击或震动力导致的连接故障。
节省空间和减轻重量
连接器的封装尺寸比 USCAR 0.64mm 非密封式接口小约 50%,可节省成本,减少设计限制。
加速验证流程
Mini50 非密封式连接器是业界少数符合 USCAR 050 标准的接口之一,不仅能加速测试和验证流程,更能大幅缩短上市时间。
可改善电线布线和模块设计灵活性
垂直或直角方向特性集成入插座头中,有助于简化设计工作,使装配操作更加容易。
防止水或灰尘侵入
高性能密封式插座采用垫片密封设计,可满足 IPX8 防护等级应用需求。
提升线束设计的灵活性
多种连接器选项,包括垂直、直角和面板安装插座头,有助于优化布线布局,克服空间限制挑战。
简化安装流程,提高系统可靠性并节约成本
手动装配时,提供内向外(自攻式)与外向内(衬套式)贴装方式,既可简化维护,又能减少装配错误,同时省去胶水密封所需的额外时间。
产品规格书和指南
特色视频
按行业划分的应用
摄像头/传感器
仪表组/导航
外部照明
HVAC
顶棚
照明
后视镜
动力转向
无线电/DVD - 娱乐
传感器
开关
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 Mini50 连接器?
Mini50 连接器是坚固、紧凑、密封式或非密封式的汽车线对板连接器,采用 0.50mm 端子系统,与采用传统 USCAR 0.64mm 端子的连接器相比,可节省多达 50% 的空间。
Mini50 连接器符合哪些震动标准?
Mini50 连接器符合 USCAR-2 V1 类别底盘震动标准,可在高震动环境中提供可靠的性能。
Mini50 连接器设计的触点间距是多少?
Mini50 连接器采用紧凑型 0.50mm 端子系统,间距为 1.80mm,可实现适用于各种汽车系统的小型化坚固连接。
Mini50 连接器有哪些配置?
Mini50 连接器具有密封式和非密封式型号,采用单排或双排配置,最多可达 38 个电路,并配有垂直、直角或面板安装插座头。
Mini50 连接器如何为高效装配提供支持?
Mini50 连接器可耐受红外和无铅波峰焊接工艺中最高 +260°C 的高温,有助于简化制造流程和降低装配成本。
Mini50 连接器是否向后兼容 USCAR 0.64mm 连接器系统?
虽然 Mini50 连接器有可能直接替代 0.64mm 连接器,但并不能直接向后兼容。Mini50 连接器是一种全新小型接口,占用空间比采用传统 USCAR 0.64mm 端子的连接器要少很多。