| 端接方式 | 插座端子规格 | 电流 |
|---|---|---|
| 穿孔式,回流焊 | 0.50mm、1.20mm、2.80mm | 基于端子尺寸: 5.0A 为 0.50mm 12.0A 为 1.20mm 30.0A 为 2.80mm |
特性和优点
不断扩展的车辆功能需求正在增加对设备和模块的端子要求。客户需要定制工具来保持设计的灵活性。stAK50h 未密封系统的可堆叠特性允许轻松连接并消除定制工具。
运输行业中不同的端子策略和设计增加了连接器接口终端设计的复杂性,这可能导致误对配和错误连接。stAK50h 非密封连接系统的插座头和插座颜色匹配,可实现快速识别和轻松组装。CPA 确保正确的连接器对配。
客户从不同来源为不同的汽车应用订购不同的电路连接器。这使过程变得复杂,并可能导致匹配或对配问题。stAK50h 产品范围从 12 到 56 电路插座,可用于从低电流信号 (5.0A) 到高功率应用 (30.0A) 的应用。
标准 USCAR 颜色编码外壳:
支持可见极性
加快连接器系统的组装
用于对配插座头的 PCB 对齐柱:
在组装过程中确保 PCB 通孔中的端子正确对齐
符合 USCAR-2 和全球汽车整车厂 (OEM) 标准:
加快上市时间
围绕 NanoMQS 和 AK (Arbeitskreis) 规格开发的 0.50mm 和 1.20mm 端子:
支持广泛的低电流信号 (4.0A) 和以太网应用
按行业划分的应用
舒适
驾驶辅助系统/方便
车内网络
信息娱乐系统
安全/底盘
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。