跳至主要内容
图片

薄膜电池

Molex 莫仕薄膜电池紧凑、灵活、用后即弃,设计简洁流畅,是低功耗一次性应用的理想选择。 

产品亮点


电压:电池类型:应用:
1.5V 和 3.0V一次电池物联网解决方案、智能标签、
智能标记、可穿戴设备

特性和优点


缩短了阳极和阴极之间的距离:
• 与单层构造相比,垂直堆叠构造具有以下优势:
• 降低内部阻力
• 增加峰值电流
• 增加可用容量
• 减少占用空间

薄且灵活的外形:
支持适合各种产品的灵活设计

柔软且可弯曲:
可应用于弯曲半径为 25.00 毫米或更大的曲面

可提供 1.5V 和 3.0V 配置:
提供适用于低功耗一次性应用的电源

无重金属:
可提供经济、环保的锂替代品

总览


在许多发达国家,按规定处置锂电池既昂贵又不方便。Molex 莫仕的薄膜电池使用锌和二氧化锰材料,提供了一种更方便用户处理的选择。此外,Molex 莫仕薄膜电池可与设备无缝集成,并利用堆叠结构降低内阻,提高峰值电流水平,促进无缝的无线数据传输 — 这是需要高效通信的各种应用的基本功能。

应用


环境传感器
易腐货物监控
智能标签和标记

生物传感器
血糖监测
诊断和治疗设备
药物输送系统
患者监控设备
呼吸监测

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源


特色资源