| 端子 | 验证 | 电流 |
|---|---|---|
| 0.50mm Arbeitskreis (AK) | LV214、USCAR、GMW3191 | 高达 6.0A |
特性和优点
随着汽车制造商增加更多信息娱乐、安全及电气化功能,汽车架构内的空间变得越来越有限。传统的高电路数连接器通常需要庞大的外壳来满足当前要求,这会增加系统设计复杂度。
ConnTAK50 连接器系统通过提供多达 22 个电路和高达 6.0A(空气中)的额定电流,以及小于传统 0.64mm 系统的占用空间,有效解决了这些难题。作为最新增补型号,ConnTAK50 无孔隙 CPA 连接器通过消除未使用的插座孔隙,进一步优化封装效率,实现全端口利用率且不增加连接器尺寸。
ConnTAK50 系统采用标准 Arbeitskreis (AK) 接口和空腔设计,可与现有 AK 连接器完全互配,并兼容 AK 端子,使其成为以欧洲为中心的平台的无缝直接式替代方案。1.80mm 间距的 ConnTAK50 连接器系统提供单排和双排配置,在确保强大电气性能与机械可靠性的同时,支持灵活的高密度布线。
特色视频
ConnTAK50 连接器:不止于车库
ConnTAK50 连接器采用坚固耐用、节省空间的设计,提供可靠、紧凑的连接,不仅是汽车应用的理想选择,也广泛适用于其他应用场景。了解 ConnTAK50 设计如何通过提供灵活耐用的连接,支持动态和高震动应用,如 3D 打印机、扫地机器人和操纵杆控制器。
按行业划分的应用
电池管理系统 (BMS)
蓝牙
摄像头模块
HVAC
车内开关
照明
座椅/后视镜控制
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。