跳至主要内容

车载信息娱乐中控台设计

要将中控台显示屏和车载信息娱乐系统 (IVI) 与其他车内电子系统无缝集成,需要多功能、高性能和可靠的互连解决方案。Molex 莫仕连接器可帮助设计工程师优化空间并最大限度地提高性能,同时提供创制可扩展、直观和用户友好型中控台电子设备所需的灵活性和可靠性。

设计汽车中控台


要将各种电子系统都集成到中控台,组件的灵活性至关重要。Molex 莫仕提供一系列可靠耐用的模块化互连产品,具有多种电路数、间距和封装尺寸选择,可提供汽车级可扩展多功能解决方案,满足特定应用需求。驱动器类型和方向可定制,使工程师能够解决中控台内独有的空间限制问题。

由于中控台的空间越来越宝贵,Molex 莫仕相应推出了轻便小巧的紧凑型连接器,使设计人员能够将越来越复杂的多种功能与 IVI 系统和控制面板集成在一起。这些连接器专为减小占地面积而设计,同时又不牺牲耐用性或长期可靠性。

要在振动、偶然撞击和温度变化的情况下保持可靠的连接,需要坚固耐用的结构。Molex 莫仕连接器采用经久耐用的设计,具有双触点、宽对准导轨、铠装钉和侧壁保护,可确保安全连接。符合行业验证规范,可简化并加速系统设计。

特色产品


信息娱乐屏幕连接器


先进的信息娱乐屏幕需要在狭小的中控台空间内提供各种功能。为满足小型化、可靠的高速数据连接的需求,Molex 莫仕提供坚固耐用和可定制的紧凑型汽车级连接器,具有各种间距尺寸和电路数,可最大限度地提高效率和优化空间。

  堆叠高度 电路数 线对板 板对板
FFC/FPC 连接器   2 至 120 X  
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240   X

柔性印刷电路

柔性印刷电路经过优化,适用于狭小空间应用,非常适合中控台的有限空间和美观要求。它们能够应对振动、温度波动和频繁的用户交互,可帮助确保汽车制造商所需的长期可靠性。

电气控制模块连接器


要将各种电源、信号和数据连接集成到电气控制模块中,需要高性能、可定制的解决方案。Molex 莫仕提供一整套紧凑型模块化汽车级连接器,可实现可靠的电气连接和高速数据传输。这些连接器支持自定义配置和自动装配,是高效、稳健集成的理想选择。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板 线对线
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米 2 至 22    X  
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15   X  
Micro-Lock Plus 连接器   2 至 16    X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X X X
stAK50h 连接器 0.50、1.20、2.80、6.30 毫米 12 至 56   X  
HSAutoLin 连接器   6 至 14 X X X
  端口 密封式 线对板 线对线
高速 FAKRA Mini (HFM) 互连系统 单个、两个、四个、自定义端口 X X  X
  胶壳 最大 电流额定值 插配力 耐用性
USB 连接器 塑料和不锈钢 3.0、5.0、6.0A 5 至 20N 10000 次(最小值)

控制面板连接器


Molex 莫仕连接器支持反应灵敏、用户友好的控制面板,具有强大的锁定机制和高保持力,可保持稳定的连接性,进而确保可靠性。这些坚固耐用、结构紧凑的互连器件可经受环境挑战,并可无缝安装在空间有限的中控台内。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板 线对线
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米 2 至 22    X  
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15   X  
Micro-Lock Plus 连接器   2 至 16    X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X X X
FFC/FPC 连接器   2 至 120   X  

用户接口解决方案

利用电容开关、聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT) 触摸膜和其他技术定制的用户界面正在彻底改变车辆控制面板。探索 Molex 莫仕解决方案,了解它如何提高汽车应用的导电性、灵活性、耐用性和成本效益。

图片

网络研讨会

可靠耐用:通过微型化优化汽车设计

由于中控台空间有限,要将越来越复杂的各种功能与车载信息娱乐 (IVI) 系统和控制面板集成,面临不小的挑战。了解 Molex 莫仕坚固耐用的微型连接器如何帮助设计人员优化中控台空间和功能。