メインコンテンツにスキップ

車内インフォテインメント センタースタック設計

センタースタック ディスプレイと車内インフォテインメント(IVI)システムをシームレスに他の車室内電子システムと統合するには、多様で高性能かつ信頼性がある相互接続ソリューションが必要です。モレックスのコネクターは、スケーラブルで直観的かつユーザーフレンドリーなセンタースタック電子機器を作成するのに必要な柔軟性と信頼性を提供するとともに、設計技術者がスペースを最適化し、性能を最大化するのに役立ちます。

車載センタースタックを設計する


部品の柔軟性は、さまざまな電子システムをセンタースタックに取り込むのに非常に重要です。モレックスでは、耐久性と信頼性のあるモジュラー相互接続を用意して、さまざまな回路数、ピッチ、パッケージサイズのオプションを含むアプリケーション固有のニーズに対応し、オートモーティブ グレードに対してスケーラブルな多様なソリューションを提供しています。アクチュエーターの種類と向きをカスタマイズできるので、技術者はセンタースタック内の固有のスペース制約に対応できます。

センタースタック内のスペースはますます貴重になっている中、モレックスのコンパクトで軽量のコネクターによって、技術者はIVIシステムとコントロールパネルのますます複雑になるさまざまな機能を集積できます。これらのコネクターは、耐久性や長期的な信頼性を犠牲にすることなく、フットプリントを縮小するように設計されています。

振動、偶発的な衝撃、温度変化に対して信頼性のある接続を維持するには、頑丈な構造が必要です。モレックスのコネクターは、耐久性があるように設計されており、デュアルコンタクト、広い位置決めガイド、アーマーネイルとサイドウォールの保護で確実に接続されるようにしています。業界の検証仕様に準拠しているので、システムデザインが簡単かつ迅速になります。

注目の製品


インフォテインメント画面コネクター


先進的なインフォテインメント画面では、センタースタックの限られたスペースにさまざまな機能が必要です。小型化され信頼性が高く高速伝送用データ接続へのニーズに対応するため、モレックスは、コンパクトで高耐久、かつカスタマイズできるオートモーティブグレードのコネクターを、さまざまなピッチサイズと回路数で提供し、効率を最大化し、スペースを最適化します。

  スタック高さ 回路 電線対基板用 基板対基板用
FFC/FPC用コネクター   2~120 X  
SlimStackコネクター 0.60~16.00mm 6~240   X

フレキシブルプリント基板

狭いスペースでの用途向けに最適化されたフレキシブルプリント回路は、限られた場所やセンタースタックの美観的な要件に最適です。振動、温度変動、頻繁なユーザーインタラクションに対応する能力は、オートモーティブメーカーが求める長期的な信頼性を確保することに役立ちます。

電気的制御モジュールコネクター


さまざまなパワー用、シグナル用、データ用の接続を電気的制御モジュールに集積するには、高性能でカスタマイズ可能なソリューションが必要です。モレックスは、コンパクトでモジュール化されたオートモーティブグレードのコネクター群を提供して、信頼性が高い電気的接続と高速データ転送を可能にしています。これらのコネクターはカスタム設定と自動アセンブリーをサポートし、効率的で堅牢に集積するために理想的になっています。

  端子サイズ 回路 防水 電線対基板用 電線対電線用
ConnTAK50コネクター 0.50mm 2~22    X  
DuraClikコネクター 2.00mm 2~15   X  
Micro-Lock Plusコネクター   2~16    X  
Mini50コネクター 0.50mm、1.20mm 2~38 X X X
stAK50hコネクター 0.50、1.20、2.80、6.30mm 12~56   X  
HSAutoLinkコネクター   6~14 X X X
  ポート 防水 電線対基板用 電線対電線用
高速伝送用FAKRA-Mini(HFM)相互接続システム シングル、デュアル、クアッド、カスタムポート X X X
  ハウジング 最大 定格電流 嵌合力 耐久性
USBコネクター プラスチックとステンレススチール 3.0、5.0、6.0A 5~20N​ 10,000サイクル(分)

コントロールパネル コネクター


反応が良くユーザーフレンドリーなコントロールパネルをサポートするために、モレックスのコネクターは、堅牢なロックメカニズムと高い保持力で常に接続を維持するように設計されて信頼性を確保しています。これらの高耐久でコンパクトな相互接続は、環境の課題に耐えるように構築され、スペースが制限されたセンタースタックにシームレスに収まります。

  端子サイズ 回路 防水 電線対基板用 電線対電線用
ConnTAK50コネクター 0.50mm 2~22    X  
DuraClikコネクター 2.00mm 2~15   X  
Micro-Lock Plusコネクター   2~16   X  
Mini50コネクター 0.50mm、1.20mm 2~38 X X X
FFC/FPC用コネクター   2~120   X  

ユーザーインターフェース ソリューション

静電容量スイッチ、ポリスチレンスルホン酸(PEDOT)タッチフォイルなどの技術を活用したカスタマイズされたユーザーインターフェースは、車載コントロールパネルに大きな変革をもたらしています。オートモーティブアプリケーションでの導電性、柔軟性、耐久性、コスト効率を向上させるモレックスのソリューションをご覧ください。

画像

ウェビナー

高耐久性と高信頼性: 小型化によって車の設計を最適化する

センタースタックのスペースは限られているため、複雑化するさまざまな機能を車載インフォテインメント(IVI)システムやコントロールパネルに統合することは難しい。モレックスの堅牢で小型化されたコネクターによって、設計者がどのようにセンタースタックのスペースと機能を最適化できるかをご覧ください。