行业与应用
特性和优点
界面陈旧或操作不便所带来的可用性、安全性及整体用户体验满意度问题,是否正在困扰您的客户? HMI 解决方案通过提升触摸响应能力、卓越性能、清晰度、耐久性及美学适配性,赋能客户优化人机交互体验。借助电容开关、PEDOT 触摸膜等先进触控技术及集成背光功能,可实现 更纤薄的设计、更灵敏的响应,并显著提升弱光环境或柔性表面上的可用性。这些产品凭借时尚现代的界面,使人机交互变得直观、高效且安全。
当前市场对实现无缝高性能用户交互的产品需求显著上升,尤其在传统控制方式(例如机械按钮)已无法满足预期的场景中。客户越来越青睐兼具美观性、现代感和可靠性的产品界面。HMI 解决方案既契合极简功能主义潮流,又能助力客户在快速演进的市场中保持竞争优势。
特色视频
热门问题选集
什么是 PEDOT 触摸膜,其工作原理如何?
PEDOT 触摸膜是薄透的导电薄膜,可实现触控功能。其因轻薄柔性的特性,成为集成定制 HMI 设计的理想选择,适用于既需时尚外观又需具有耐用性的触摸界面的应用。
Molex 是否提供 HMI 多点触控解决方案?
是的,Molex 可以设计多点触控 HMI 解决方案,能够轻松识别捏合、滑动、缩放等直观手势操作,从而提升用户交互体验与功能表现。
Molex 如何确保 HMI 设计满足特定的环境要求?
Molex 与客户密切合作,以明确环境需求,并据此精选符合特定环境条件的材料与技术,包括耐潮湿、抗紫外线、耐极端温度及防化学腐蚀等特性。
Molex 如何验证其 HMI 解决方案的性能?
Molex 拥有尖端可靠性实验室,能够进行严格的验证测试,包括生命周期、环境和机械应力测试。这有助于保障在真实条件下的出色性能表现与卓越可靠性。Molex 可根据客户需求提供内部测试服务,使客户能够对集成 Molex 的 HMI 的完整总成进行验证。许多客户会自行完成整套产品测试,仅需 Molex 对 HMI 子组件进行基础测试,典型测试包括外观检查、LED 开关测试及所有按键功能验证。
Molex 是否为 HMI 集成提供技术支持?
是的,Molex 提供技术支持,包括设计协助、原型设计和故障排除,确保 HMI 解决方案无缝集成到产品中。