行业与应用
产品亮点
| 配置: | 间距: | |
|---|---|---|
| 4 端口、6 端口和 8 端口 | 3.75 毫米 | 高振动环境 |
特性和优点
总览
便携式医疗和智能设备要求连接器产品必须在不影响性能的前提下尽量微型化。Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴电缆对板连接器可实现高密度的小型封装,以最大限度减小印刷电路板的占用空间。
与部分小型连接器不同的是,Molex MPRF 解决方案具有良好的振动耐性来应对导致端子扭曲或移动的振动。双侧锁闩有助于确保可靠、安全的输入/输出连接,具有 1.00 毫米的接触擦拭长度。加固型外壳提供了进一步保护来应对高振动环境。利用 4 端口、6 端口和 8 端口配置,Molex 能够设计出完全满足应用需求的定制解决方案。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。