メインコンテンツにスキップ
ライトアングルPCBスルーホール実装を備えたMolex MPRFジャックリセプタクル6個セット。

マルチポートRF(MPRF)コネクター

MPRFコネクターは、最大8つのRF接点を一つの堅牢なインターフェースに統合した、耐久性に優れたコンパクトな同軸ケーブル対基板用コネクターです。MPRF同軸コネクターは、高密度PCB接続、高振動に耐える堅牢な保持力、イメージングおよび高性能アプリケーション向けの非磁性バージョンを提供し、故障率の低減、組立時間の短縮、アップグレードの簡素化、基板占有面積の最小化に貢献します。

周波数範囲 VSWR ポート構成 保持力(ラッチ式)
DC~10GHz 最大1.40(~6GHz)
最大1.70(~10GHz)
4、6、8ポート(3.75mmピッチ) ≥ 88N

マルチポート(MPRF)

サイドラッチ式Molex 8ライン多連MPRFプラグ。

特徴と利点


あらゆる業界でデバイスの小型化・軽量化が進む中、インターコネクトには機能要件を満たすため、より高密度で高性能な接続性が求められています。RFインターコネクトには、機械的に堅牢な構造、小型フォームファクター、および高周波での信頼性の高い性能が求められます。コネクター設計には、容易なシステム統合とアップグレードの簡素化への対応も求められます。

よりコンパクトで高機能なインターコネクトの需要に対応するには、より高いコンタクト密度とPCBスペースの効率的な活用が必要です。マルチポートの小型RFコネクターは、複数のRFチャネルを単一のインターフェースに統合することで、これらのニーズに対応します。これにより、高振動、高温・低温などの過酷な環境でも信頼性を維持しながら、基板占有面積を削減できます。

MolexのMPRFコネクターは、組立の簡素化と手直しやアップグレードの効率化を目的として設計された堅牢な多連ハウジングにより、最大8つのRF接続を実現します。デュアルサイドラッチは、ねじれや「ぐらつき」を抑制し、故障を低減して、高振動用途でも信頼性の高い接続を確保します。高密度3.75mmピッチ設計と最大10GHzまでの周波数対応により、MPRFコネクターはさまざまな業界のコンパクトなデバイスや高性能システムに最適です。非磁性バージョンは、イメージングシステムでの使用を可能にし、厳しい信号対雑音比(SNR)要件に対応します。

高密度マルチ同軸ケーブル対基板用RFコネクター

高密度3.75mmピッチアレイは、コンパクトなPCBレイアウトを実現し、基板占有面積を削減して小型化を支援します。4、6、または8ポートの多連コネクターと個別のジャック、プラグ、および保持クリップにより、設計の柔軟性が向上し、手直しを迅速化するとともに、アップグレードを簡素化します。

ライトアングルPCBスルーホール実装を備えたMolex MPRFジャックリセプタクル4個セット。

高振動環境向けに設計された確実なRF接続

過酷な条件や振動の多い環境向けに設計された堅牢なMPRFコネクターは、デュアルサイドラッチを備えた一体型シェルにより、振動への耐性を高め、ケーブル終端部のぐらつきを軽減するとともに、断続的な接続不良や偶発的な切断の防止に貢献します。

Molex MPRFジャックPCBリセプタクル4個セット。

ケーブル設置を簡素化する信頼性の高いRF性能

これらの堅牢な多連コネクターモジュールは、複数の50Ω RF接続を単一のハウジングに統合することで、実装時間を短縮し、組立エラーを最小限に抑え、最大10GHzのシステムの信頼性向上に貢献します。厳しいSNR要件が求められるイメージングシステムおよび高性能アプリケーション向けに、非磁性オプションも用意しています。

着脱可能なスナップインコンタクトを備えた一体型ブロック付きの、Molex 4ライン多連ライトアングルMPRF PCBリセプタクルジャック。

優れた耐振動性能
強化されたストレインリリーフにより、嵌合インターフェース内でのケーブル終端部の「ぐらつき」を防止し、高振動環境での接続安定性の問題を最小限に抑えます。

電気接触不良を最小限に抑制
デュアルサイドラッチと1.00mmの公称接触ワイプ長により、断続的な接続不良を防止し、一貫した性能を実現します。

イメージングシステムに対応
1.0に近い比誘電率を持つ非磁性バージョンを用意しており、厳しいSNR要件への対応と、イメージングシステムへの干渉防止を実現します。

基板占有面積を低減
コンパクトな3.75mmピッチと2.50mmケーブル径への対応により、複数の同軸ラインの配線に必要なPCBスペースを最小限に抑え、基板設計の柔軟性を維持します。

ケーブル配線と組立を簡素化
4、6、または8つのRFチャネルを一体型コネクターブロックに統合することで、実装時間を短縮し、配線を簡素化します。着脱可能なスナップインコンタクトにより、修理作業を簡素化し、保守性を向上します。

優れた耐環境性能
堅牢な外部ナイロンシェルは過酷な環境から保護し、500回以上の嵌合サイクルに対応することで、損傷リスクを低減し、コネクターの長寿命化に貢献します。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


自動試験装置
テスト・計測システム

患者モニタリングおよびイメージング機器

ハブおよびサーバー

ハブおよびサーバー

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


マルチポートRF(MPRF)コネクターとは?

MolexのマルチポートRF(MPRF)コネクターは、複数の50Ω同軸コンタクトを単一のコンパクトなインターフェースに統合した、同軸多連ケーブル対基板相互接続モジュールです。機械的に堅牢な設計により、ケーブルハーネスからPCBへの複数のRFチャネルの高密度ルーティングを実現します。

リンク設計ではどのようなリターンロス指標を考慮すべきですか?また、MPRFコネクターには帯域全体にわたるVSWR仕様がありますか?

リターンロスの一般的な指標として、インピーダンス整合と伝送効率を評価する電圧定在波比(VSWR)があります。Molex MPRF同軸コネクターは、6GHzまでで最大1.40:1、10GHzまでで最大1.70:1のVSWR仕様を備えています。

フレッチングや断続的な接続不良が懸念される中、振動下で安定した電気的接触はどのように維持されますか?

MPRFコネクターは、端子のねじれやずれを引き起こす可能性のある振動に耐えるよう設計されています。デュアルサイドラッチを備えた一体型シェルは、嵌合インターフェース内でのケーブル終端部のぐらつきを防ぐことで、ストレインリリーフを向上します。コネクター自体は、1.00mmの公称接触ワイプ長により、安定した嵌合状態を維持します。

どのような機械的な力(嵌合力、嵌合解除力、保持力)を考慮すべきですか?

MPRFの最大嵌合力(挿入時)は6.67N(1.5ポンド)です。最小嵌合解除力(抜去時)は4.49N(1.0ポンド)です。ラッチ時の保持力(軸方向引抜力)は88N(19.8ポンド)以上です。

ハーネス側で対応しているケーブル外径(OD)はどのぐらいですか?また、どのようなケーブルファミリーに対応していますか?

MPRFコネクターシステムは外径2.50mmのケーブルに対応し、RG-178、RG-316、およびTemp-Flex .086ケーブルに対応しています。

設計のスタックアップや機械的な実装要件に対応するPCB側の取付けオプションにはどのようなものがありますか?

PCBリセプタクルは、ライトアングルおよびエッジマウント構成で提供しています。SMTおよびスルーホール終端オプションを用意しています。

Molexは、MRI/イメージングまたは磁気の影響を受けやすい計測機器向けの非磁性バージョンを提供していますか?

はい。MRI/イメージングおよびその他の磁気の影響を受けやすい計測機器向けに、非磁性バージョンを用意しています。

ハーネス終端は保守や再作業が可能ですか(シングルチャネルの修理や現場交換など)?

はい。MPRFコネクターのケーブル側には、着脱可能なスナップインコンタクトを備えた一体型ケーブルブロックを採用しており、固定式の完全オーバーモールド終端と比べて、保守性と終端の柔軟性が向上します。

設計に標準ラインアップ以外の仕様(インピーダンスのバリエーション、特定の非磁性メッキ、カスタムケーブルアセンブリーなど)が必要な場合、カスタマイズに対応していますか?

はい。Molexは、非経常エンジニアリング(NRE)オプションを含むカスタム設計ソリューションを提供しています。

MPRFコネクターが他の多連RFケーブル対基板製品と異なる点は何ですか?

MolexのMPRFコネクターは、競合する多連RFコネクターよりも小さい3.75mmピッチを実現しています。また、デュアルラッチ保持システムは、小型コネクターや一般的なマルチポートコネクターよりも振動やねじれに対する耐性に優れ、性能と信頼性を向上させます。