行业与应用
产品亮点
| 电流: | 电路数: |
|---|---|
| CP 6.5:高达 12.5A* CP-4.5:高达 10.0A CP 3.3:高达 7.0A* CP-2.5:高达 3.0A | CP 6.5:2 - 6 CP-4.5:2 - 6 CP 3.3:2 - 6 或 4 - 12* CP-2.5:2 - 8 |
*基于应用 / 行
特性和优点
总览
消费品和工业产品开发商需要简单的互连系统,这些系统能在他们的线对板和线对线应用中进行快速、简便的配对识别。
CP-6.5 6.50 毫米线对板和线对线插座与 PCB 插座头具有彩色编码的外壳,用于区分各个可能的插配对象。 具有不匹配颜色的连接器无法进行插配。各个插座头和插座外壳中独特的键控功能,可防止错配时插座头进入插座。
CP-4.5 4.50 毫米线对线连接器提供多种颜色和简单的键控选项,以提高工作效率和安全性,其独特的无性端子可减少库存和运营成本。 它还符合消费品、工业和电力应用的灼热丝与低卤素要求
CP-3.3 3.30 毫米线对线电源连接器和端子固定器结合了安全功能,以确保防止在高电流应用中因水分凝结而导致短路。
CP-2.5 Mini 2.50 毫米线对线连接器系统通过紧凑的设计提供电气和机械可靠性,满足消费品和工业行业的要求。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。