跳至主要内容

电动自行车设计的理想连接

面对电动自行车设计的复杂性,需要坚固耐用、紧凑和节能的系统来确保在恶劣环境中的稳定运行。Molex 莫仕通过高密度互连解决方案来满足这些需求,提供安全、不受天气影响的连接和高效配电,并且封装紧凑小巧。我们久经考验的各种连接器具有压力锁紧机制和加固结构,可确保可靠性和灵活性,以符合现代电动自行车设计的严格要求。

设计满足电动自行车要求的连接器解决方案


近年来,电动自行车市场呈指数级增长,激励着设计人员应对由此带来的挑战,即提供可靠、高功率的设计,外形紧凑小巧还能经受各种恶劣条件。

防尘、防潮、抗冲击和耐振动对于高级设计至关重要。Molex 莫仕 IP68 等级连接器具有压力锁紧锁栓和小间距尺寸,无论在何种条件下都能帮助电动自行车正常运作。

确保电池易于集成、安装和拆卸,同时在外形紧凑的前提下最大限度地提高能量密度,这是电动自行车设计人员的重要目标。Molex 莫仕的小型大功率互连解决方案专为轻松插拔而设计,方便快速安装和拆卸。

特色产品


显示连接器


电动自行车的显示屏需要在各种环境因素下保持不间断的数据传输。Molex 莫仕提供密封的紧凑型连接器,可防止灰尘和湿气侵入,以确保可靠的性能,并促进各种用户接口和控件的无缝数据传输,使关键信息一目了然,方便骑行者立时掌握准确信息。

  配置 间距 电路数 最大 电流
四排连接器 板对板 0.175 毫米 20、32、36、64 0.3A
SlimStack 连接器 板对板 0.35 至 1.25 毫米 6 至 240 18.0A
FFC/FPC 连接器 线对板 0.20 至 2.00 毫米 2 至 120 2.0A
电池连接器 电池对板 1.00 至 3.00 毫米 3 至 8 2.0A
Premo-Flex 扁平柔性电路 (FFC) 电缆 电缆 0.25 至 2.54 毫米 3 至 120  
  配置 最大 电流 最大 电压 耐久度(小值)
Micro-USB 连接器 线对板 1.0A(信号)
1.8A(功率)
30V 10000 次
USB-C 连接器 线对板 6.0A 48V 10000 次

无缝 HMI 解决方案

从时尚而灵敏的电容开关到多功能的薄膜开关,Molex 莫仕帮助电动自行车的人机交互变得简单直观。我们用户友好的解决方案包括 PEDOT 触摸膜、橡胶按键、背光和 LED 灯。

电池组连接器


电动自行车消费者希望单次充电的续航里程更长,外形更紧凑。这就要求设计人员设计出更轻巧、更高效、续航时间更长且能量密度高的电池组。Molex 莫仕提供一系列坚固耐用的小型连接器,采用易于集成、节省空间的设计。

  配置 间距 电路数 最大 电流
CLIK-Mate 连接器 线对板 1.25 毫米
1.50 毫米
2.00 毫米
2 至 34 4.0A
SlimStack 连接器 板对板 0.35 至 1.25 毫米 6 至 240 18.0A
FFC/FPC 连接器 线对板 0.20 至 2.00 毫米 2 至 120 2.0A
PowerPlane 母排连接器 母排对板     320.0A
EXTreme EnergetiC 连接器 板对板 2.00 毫米 2 至 70 100.0A
  配置 间距 电路数 最大 电流
Squba 连接器 线对线 1.80 毫米
3.60 毫米
2 至 10 14.0A
SlimStack 连接器 板对板 0.35 至 1.25 毫米 6 至 240 18.0A
FFC/FPC 连接器 线对板 0.20 至 2.00 毫米 2 至 120 2.0A
电池连接器 电池对板 1.00 至 3.00 毫米 3 至 8 2.0A
MX150L 连接器 线对线、线对板 5.84 毫米 2 至 16 40.0A
MX150 连接器 线对线、线对板 3.50 毫米 2 至 22 22.00

定制 FFC 解决方案

Premo-Flex 扁平柔性电缆可以定制多种解决方案,提供多种功能,使设计人员能够最大限度地利用 PCB 空间并减轻设备重量。

定制 FPC 解决方案

柔性印刷电路 (FPC) 提供定制解决方案,让电动自行车设计师能够进行灵活设计,以满足不同的设计要求。

驱动装置连接器


电动自行车在使用寿命期限内,常常遇到高冲击、高振动的环境。设计决策通常优先考虑耐用性,以便为消费者提供长久且稳定的性能。Molex 莫仕连接器设计可确保安全插配,具有内部压力锁紧和增强型焊片等特性,能提高苛刻条件下的耐用性和可靠性。

  配置 间距 电路数 最大 电流
CLIK-Mate 连接器 线对板 1.25 毫米
1.50 毫米
2.00 毫米
 
2 至 34 4.0A
Pico-Clasp 连接器 线对板 1.00 毫米 2 至 50 2.0A
DuraClik 连接器 线对板 2.00 毫米 2 至 15 3.0A