| 间距 | 电路数 | 电流 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00 至 7.65mm | 2 至 31 | 高达 100.0A | 高达 320V |
特性和优点
与市面上的其他产品相比,EXTreme EnergetiC 连接器系统在每个刀片托架上可处理的电流要多 60%,因而能够在每个线性英寸内为客户提供更多的电流。
该连接器系统提供垂直和直角插座,以及直角插头选项。这些产品搭配模块化燕尾结构,为大功率应用提供了独一无二的解决方案。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
与市面上的其他产品相比,EXTreme EnergetiC 连接器系统在每个刀片托架上可处理的电流要多 60%,因而能够在每个线性英寸内为客户提供更多的电流。
该连接器系统提供垂直和直角插座,以及直角插头选项。这些产品搭配模块化燕尾结构,为大功率应用提供了独一无二的解决方案。
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。