跳至主要内容

农用车辆的技术解决方案

到 21 世纪中叶,全球人口预计将达到 100 亿,自动化、人工智能和先进的机械在未来的农业中发挥着关键作用,帮助未来的农民养活全世界。

总览


技术是农业产业的核心。随着全球人口不断增长,农民正在采用高科技解决方案来提高土地的生产率。

如今的农民已经拥有大量触手可及的系统,从精确的 GPS 导航到可以实时监控操作的最新嵌入式视觉系统。尽管使用了这些工具,农业仍然是一项艰巨的事业,田间部署的设备必须能够抵御任何极端天气。广泛的温度、湿度范围以及长时间暴露在阳光下意味着农业设备的设计必须考虑到最恶劣的环境。

设计人员正在将物联网 (IoT) 和云计算集成到农业机械中,用以打造农场养活目前和未来人口所需的工具。5G 无线通信的引入对农场运营产生了非常大的影响。装置和设备有史以来第一次可以进行长距离通信,无需进行昂贵的物理布线。农业机械正在与传感器、计算和连接技术相整合,使设备范围能够扩展到比以往更广阔的区域,并最大程度提高产量,有时甚至可以让生产率提高多达 60%。

无论是为传统农场还是智能农场打造解决方案,设计人员都需要能够承受各种温度、湿度并且长时间暴露在阳光下的组件。Molex莫仕拥有数十年的组件和系统制造经验,能够为农业产业提供所需的解决方案,帮助经受住这一严苛环境的考验并保持领先一步。

按数字

图片

100 亿吨

全球粮食产量

图片

3.5 万亿美元

全球农业市场规模

图片

100 亿

2050 年的全球人口

特色资源


智能化农业的力量

智能农业正在彻底改变我们的粮食生产方式。了解技术如何成为未来农场背后的动力源泉。

图片

将智能技术整合到农业机械所带来的挑战

恶劣的农业环境会让先进的农业技术陷入困境。了解设计人员如何将最新解决方案整合到农业机械中。

图片

深度智慧农业

智能农场将以不熟悉的方式使用新技术。详细了解其中一些推动进步的解决方案。

Man, Farmer or Pilot Using a Drone Remote Controller with a digital tablet at Sunset in a field.

为智能农场提供 5G 连接

最新的 5G 技术对于智能革命至关重要。详细了解 Molex莫仕技术如何为农村地区提供 5G。

图片

特色产品


射频微波技术解决方案

图片

HSAutoLink 互连系统

图片

MX150L 工业级密封式连接器系统

图片

工业自动化产品

图片

Mini50 连接系统

图片

高速 FAKRA 微型同轴电缆解决方案

图片

其他资源


趋势

小型连接器坚固耐用,产品性能值得信赖

了解 Molex 莫仕小型连接器如何为农业机械等要求苛刻的应用提供更小型、更轻薄、功能更丰富的连接解决方案。

博客

深度智慧农业

智能农场将以不熟悉的方式使用新技术。详细了解其中一些推动进步的解决方案。

Man, Farmer or Pilot Using a Drone Remote Controller with a digital tablet at Sunset in a field.