行业与应用
高性能 HVAC 热泵
热泵系统需要可以容纳各种模块化功能的高压电源连接器和控制板。它们需要采用紧凑的设计,同时提供最佳电气性能,还需要具有成本效益、可靠性、安全且易于安装和维护。
Molex 莫仕连接器专为应对这些挑战而设计。这些连接器具有锁拴、灌封插座头和插配力小等特性,专为高压而设计,易于安装,即使在高振动环境中也不会脱配。
为适应热泵机组的狭小空间,Molex 莫仕为印刷电路板 (PCB) 提供了尺寸更小的互连解决方案,帮助可靠、安全地控制各种传感器输入和执行器输出,以符合 V-0/灼热丝等国际安全标准。
特色产品
高压电源解决方案
如何在电气性能、安装和维护简易性以及整体系统成本之间进行权衡,仍然是热泵系统设计人员面临的主要挑战。用于高压应用的 Molex 莫仕连接器通过低插入力实现轻松端接,无需专用工具,显著简化了装配和拆卸过程,同时不影响电气性能。
| 电路数 | 最大 电流额定值 | 最大 电压 | 电线尺寸 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏蔽带和接线条 | 2 至 12 | 63.0A | 600V | 12 至 26 AWG |
| Quixon 快速断开 | 20.4A | 600V | 10 至 22 AWG |
传感器、阀门和开关连接器
热泵传感器、阀门和开关需要紧凑耐用的组件,既能承受振动和冲击等常规机械应力,又不增加占用面积或成本。Molex 莫仕小型连接器具有摩擦锁或压力锁紧等坚固耐用的特性,可实现高振动环境中的安全连接。借助采用表面贴装技术 (SMT) 的无胶带连接器或组件,Molex 莫仕互连解决方案可帮助降低人工和整体生产成本。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
|---|---|---|---|---|
| OneBlade 连接器 | 线对板 | 1.00 毫米 | 2 至 8 | 2.5A |
| Pico-Clasp 连接器 | 线对板 | 1.00 毫米 | 2 至 50 | 2.0A |
主电源和控制板连接器
为了优化电路板空间以适应热泵机组的空间限制,设计工程师需要选择 PCB 占用空间更小的组件,同时不牺牲连接的稳固性。Molex 莫仕坚固耐用的小型连接器具有压力锁紧和锁栓功能以及灌封插座头,可最大限度地减少连接器占用空间,同时确保耐用性。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00 毫米 | 2 至 8 | 4.0A |
| Mini-Fit 连接器 | 线对线 线对板 板对板 |
4.20 毫米 | 2 至 24 | 20.5A |
| Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25 毫米 2.00 毫米 |
2 至 42 | 4.7A |
| KK Plus 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 3.00 毫米 3.96 毫米 |
2 至 8 | 11.0A |
| CP-6.5 连接器 | 线对线 线对板 |
6.50 毫米 | 2 至 6 | 12.5A |
| Mini-Lock 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A |
| 类型 | 方向 | 调整片厚度 | 调整片宽 | |
|---|---|---|---|---|
| PCB 弹片 | 快速断开 | PCB 标示片 PCB 直片 |
0.51 毫米 0.81 毫米 |
2.79 毫米 4.75 毫米 6.35 毫米 |
| 最大 电流额定值 | 最大 电压 | 电线尺寸 | |
|---|---|---|---|
| Quixon 快速断开 | 20.4A | 600V | 10 至 22 AWG |
传感器连接器
热泵必须在极冷和极热的环境下工作,这就要求传感器连接器能够在极广的温度范围内保持精度和可靠性,而不会出现故障。Molex 莫仕连接器在设计时充分考虑了可靠性,可在极端工作条件下提供最佳性能。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Lock 连接器 | 线对板 | 2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A | -40°C 至 +105°C |
| Micro-One 连接器 | 线对板 |
2.00 毫米 | 2 至 8 | 4.0A | -40°C 至 +105°C |