重型机械设计人员在维持电气连接可靠性方面面临着独特挑战。严苛的工作环境可能导致端子回退、触点位移和意外拔脱,进而引发信号间歇性中断、腐蚀、现场停机以及保修风险上升等问题。随着架构日益电气化、传感器布置愈加密集,标准连接器在空间限制、布线复杂度,以及因人工装配失误导致的生产延误等方面的问题也愈发突出。
为克服这些挑战,需要兼顾设备可靠性与制造效率的互连解决方案。环境密封、抗震锁紧机构和稳定的接触接口可在高应力下保护信号完整性,而紧凑的高密度连接器封装尺寸可优化有限的机箱和外壳空间。此外,集成式密封和键控极性等防误装配特性可简化安装流程,并助力最大限度减少生产及现场维护过程中的接线错误。
Molex 为重型设备设计工程师提供针对特定应用的工业互连解决方案。Molex 高负载连接器 (HDC) 和 Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器具备 IP 等级防护、稳固锁紧和持久耐用的连接性能。对于空间受限的布局,MX150L 连接器采用双向垫圈密封、保护盖和集成式端子定位 (TPA) 结构,以最大限度提升密度,并帮助确保正确的端子密封。对于汽车级坚固性需求,Molex MX150 连接器结合双环密封、端子灌封、集成 TPA 和可选的连接器定位 (CPA) 锁,以防止在高冲击环境中意外拔脱。