跳至主要内容
Molex 面板安装连接器,包括 MX150 直通连接器组件、Squba 密封式连接器和 Micro-Fit 连接器。

面板安装连接器

Molex 推出的面板安装连接器可为电源、信号和数据接口提供稳固可靠的连接点,为多种设备和外壳的电缆打造稳定的外部接入点。该系列连接器可直接固定于面板或机箱,为工程师提供坚固耐用的连接方案、出色的环境密封选项以及多种安装方向,可满足工业、汽车、电信和医疗等要求严苛的应用需求。通过使用前装、后装或侧面安装硬件,将面板安装式连接器固定在开孔中,建立牢固的永久性接口,同时保护内部端子,使其随时可与设备电路进行集成。

耐用型面板安装连接器


CRC 连接器

CRC 连接器专为在严苛工业环境中提供可靠的信号和电力性能而设计,是一款坚固耐用的环形组件,具有出色的耐用性。该系列连接器具备 IP67 防护等级,采用坚固的材料和紧凑的外形,可轻松适配空间受限的设备。CRC 连接器非常适用于工业自动化、机器人、交通运输和户外机械等领域,可简化安装,能在最严苛的工作条件下提供持久的可靠性。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

Nano-Change M8 连接器

Nano-Change (M8) 连接器是紧凑的密封式环形互连系统,专为在恶劣且空间受限的工业环境中提供可靠的信号和低功率连接而设计。该系列连接器具备 IP67 级密封防护、小型 M8 封装尺寸、多种编码选项和坚固的构造,能够提供可靠的性能,适用于自动化设备、传感器、驱动器、机器人及其他工业系统。Nano-Change (M8) 连接器在严苛条件下可显著节省空间并提供稳健的性能,即使面对要求严格的应用,也可实现持久的连接。

Nano-Change M8 连接器

密封式面板安装连接器


MX150 连接器

MX150 连接器专为汽车和交通运输系统中的中等功率应用而设计,提供全密封、高性能的线对线和线对板互连系统。该系列连接器可为方案设计提供可靠的连接解决方案,其具备 IP67 级密封防护、高达 22.0A 的载流能力、紧凑的预装配组件,并同时支持直通式和插座头配置。MX150 系统经专门设计,适用于发动机控制模块、照明、HVAC 及越野汽车等应用,可缩短装配时间,确保在严苛环境中的坚固耐用性,并提供可扩展的设计以满足多样化的汽车应用需求。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

Squba 连接器

Squba 连接器是密封式线对线互连系统,经过专门设计,可为空间受限且对环境保护要求严苛的应用提供可靠的防水性能。该系列连接器采用防水防尘构造,具备高达 14.0A 的额定电流、抗震端子,且占用空间更小。凭借 IP67 级密封防护和强劲的载流能力,Squba 连接器非常适合家电、工业设备、汽车系统、户外照明,以及其他需要耐用且防侵入连接的应用。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

MX150L 连接器

MX150L 连接器可为在严苛条件下运行的大功率应用提供坚固的环境密封式线对线互连解决方案。该系列连接器采用预装配组件以简化安装过程,具备 IP67 级密封防护、耐用材料、坚固的抗震锁紧组件以及高达 40.0A 的载流能力。MX150L 连接器可确保为商用车、工程设备、船舶系统及其他越野或户外环境等要求严苛的高功率应用提供长期可靠性。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

其他面板安装连接器


Mini-Fit 连接器

Mini-Fit 连接器是高密度线对板和线对线解决方案,专为紧凑型电子系统中的可靠电力传输而设计。该系列连接器性能卓越,具备高达 13.0A 的载流能力,采用极性外壳确保正确对配,提供多种电路规格和端子定位及盲插等可选特性。Mini-Fit 连接器经过专门设计,适用于消费类电子产品、汽车、工业、电信和医疗等应用,可在空间受限的环境中实现稳固可靠的连接,同时提供设计灵活性和高效的高电流处理能力。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

VersaBlade 连接器

VersaBlade 连接器采用独特的刀片式设计,可为设计工程师提供适用于高密度应用的薄型线对板互连解决方案。该系列连接器凭借紧凑的外形、低对配力、双接触接口,以及强劲的抗震动和抗冲击性能,实现卓越性能。VersaBlade 连接器非常适合汽车系统、工业自动化、家用电器和消费类电子产品等领域,可节省空间,确保在挑战性环境中的可靠运行,并通过易用组件帮助缩短装配时间。

VersaBlade 连接器

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器是紧凑型线对板解决方案,专为在空间受限且性能至关重要的系统中同时支持高功率和信号应用而设计。该系列连接器采用 3.00mm 间距,额定电流高达 10.5A,使用压力锁紧设计以确保稳固对配,并提供包括插座头、插座和电缆组件在内的多种配置。Micro-Fit 连接器适用于消费类电子产品、汽车、工业和医疗设备等领域,可节省空间、提供灵活的设计选项,并有助于简化装配流程,同时保持长期可靠的电气性能。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

插针和插座连接器

Molex 推出的插针和插座连接器提供高性能的线对板和线对线互连解决方案,非常适合多种电子和工业系统。该系列插针和插座连接器支持高达 17.0A 的额定电流,并提供压接或 IDC 端接选项、多种电路规格和极性,有助于防止错误对配。插针和插座连接器适用于消费类电子产品、工业系统、汽车平台、医疗器械和电信等领域,可提供灵活的配置和使用简便的装配设计。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

MLX 连接器

MLX 连接器专为恶劣或严苛的环境而设计,是适用于高电流、高功率应用的耐用型线对线和线对板解决方案。该系列电源连接器提供 1 至 15 的电路数,每路载流能力高达 20.0A,并配备极性外壳及多种配置,可确保稳固对配和设计灵活性。MLX 连接器常用于汽车、工业、农业和消费类系统,可提供耐久的电力传输,简化装配过程,并满足广泛的应用需求。

MLX 连接器系统

SL 连接器

SL 连接器可为多种行业提供可靠的信号和低功率连接,是一款模块化、可配置的线对线组件。该系列连接器集成了众多特性,包括可实现灵活配置的模块化外壳、多种电路规格、镀金或镀锡端子选项以确保可靠性能,以及适用于空间受限应用的紧凑封装尺寸。SL 连接器主要面向电信、网络、消费类电子产品和工业自动化等领域,可为现代电子系统提供设计灵活性和节省空间的互连解决方案。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075" 矩形连接器。

CP 连接器

CP 连接器采用全键控和颜色配对设计,提供多功能且防错的互连系统解决方案系列,支持线对线、线对板和面板安装应用。稳固锁紧特性和带触觉、声音反馈的惯性锁,可确保在严苛的环境中实现稳固、耐用的连接。该系列连接器非常适合家用电器和 HVAC 系统等消费类和工业应用,可提供快速安装、轻松维护和超可靠的连接。

MLX 连接器系统