跳至主要内容

分区架构

区域控制单元:实现下一代车辆架构

在设计区域控制单元 (ZCU) 时,设计工程师面临着众多针对车辆内部多项功能的要求。为了满足这些需求,Molex莫仕连接器提供了强大的功能,帮助集成复杂的电子系统,保持设计适应能力,确保坚固可靠的性能,并满足标准化与合规要求,同时又能平衡成本和效率。

设计区域控制单元


ZCU 的设计人员面临着诸多难题。必须在更小的空间内集成更多功能,并且不会增加重量或影响性能。专为汽车应用和区域架构设计的紧凑型连接器有助于提高设计灵活性和整体效率。

考虑到先进电子系统的数量和功能不断增加,高速通信对于如今的车辆至关重要。Molex 莫仕提供具有电源、信号和数据电路的汽车级连接器,支持与各种设备(包括摄像头、传感器和高清显示器)的 ZCU 连接,使多个电子系统和组件能够无缝协同工作。

可靠耐用的连接解决方​​案在恶劣环境中尤为重要。Molex莫仕连接器经过严格测试,满足或超出汽车行业在极端温度、振动和环境因素侵入应用中的坚固性和可靠性标准。

特色产品


区域控制单元连接器内部


ZCU 设计人员需要顺利集成各种功能,同时又要优化空间、确保热管理、提供高速数据并在恶劣的汽车环境中实现可靠运行。ZCU 内部的 Molex莫仕连接器有助于实现这些目标,并提供了多种电路数量和连接类型选择。

  堆叠高度 电路数 线对板 板对板
FFC/FPC 连接器   2 至 120 X  
Mirror Mezz 连接器 5.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米 多达 270   X
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240   X

柔性印刷电路

柔性印刷电路 (FPC) 设计小巧紧凑,可提供实现 ZCU 性能最大化所需的空间优化。它们能够经受恶劣环境,可提供对于汽车制造商而言至关重要的耐用性。  

区域控制单元连接器外部


在 ZCU 外部,密封和非密封车用级连接器支持传感器、照明和动力总成组件等关键汽车应用的集成。这些连接器经过精心设计和测试,在受到恶劣环境影响的高导电性应用中也十分坚固耐用,并能最大程度缩小封装尺寸以节省空间。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板 线对线
CMC/CMX 连接器 0.64 毫米,1.50 毫米,2.80 毫米 22 至 154 X  X  
Compactus 连接器 0.50 毫米、1.00 毫米、2.80 毫米 48 至 186 X X  
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米 2 至 22    X  
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15   X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X X X
MX-DaSH 连接器 0.50 毫米、1.20 毫米、1.50 毫米、2.80 毫米、4.80 毫米 多个,模块化,混合 X X X
stAK50h 连接器 0.50 毫米、1.20 毫米、2.80 毫米、6.30 毫米 12 至 56   X  

高速区域控制单元连接器


现代汽车需要具有高带宽和高数据传输率的高速连接器来支持对车辆安全至关重要的雷达、摄像头和传感器系统。高速 FAKRA Mini (HFM) 连接器的坚固设计和功能使其非常适合连接外部车辆应用。

  电缆 端口 密封式 线对板 线对线
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 同轴 单个,两个,四个,自定义 X X X