“软件定义汽车”的概念在汽车业内日益流行。驾驶员和乘客体验未来汽车的方式取决于汽车制造商提供的软件和相关服务。这将极大地影响汽车架构和车内网络 (IVN) 的带宽,后者将继续呈指数级增长,高数据传输率涉及到的复杂性也将随之升高。
预计汽车行业 2 至 5 级 ADAS 技术的复合年均增长率 (CAGR)1(2015 至 2035 年)将达到 33.57%。当前和未来的自适应和自动化应用将推动这一增长,预计 CAGR1(2017 至 2026 年)为 7.89%,并将影响 IVN 通信设计。 例如,IVN 设计人员将面临 10ms 以内的确定性延迟要求,并且需要减轻“抖动”或干扰数据量的增加,以支持应用的意图,这些数据可能会严重影响每个分类或优先级所需的数据传输。