设计 LiDAR 模块的工程师面临着一系列挑战,包括将复杂的连接要求与汽车系统集成,将模块和布线嵌入有限空间中,以及在颇具挑战性的条件下帮助实现可靠的运行。
高性能连接器产品对于确保 LiDAR 模块正常工作至关重要。多功能模块化连接器和电缆解决方案可简化与其他汽车电子器件的集成,在复杂的传感器网络之间提供实时通信,同时简化组装和维护。超紧凑型连接器可节省空间、减轻重量并增强设计灵活性。加固型连接器和电缆可经受极端环境条件,有助于确保长期可靠性和始终一致的系统运行。
Molex 莫仕的汽车级连接器产品提供多功能性和可靠性,可为安全关键型 LiDAR 系统提供支持。这些连接器设计用于实现轻松集成和可扩展性,可简化升级并支持与多种多样的传感器网络配合使用。小型化设计降低了重量和线束的复杂性,同时最大限度地减少了 PCB 占用空间需求。坚固耐用的连接器和电缆可承受汽车遇到的恶劣条件,即极端温度、潮湿、冲击和振动等,并确保可靠的连接,实现长期可靠的系统性能。