「ソフトウェア定義車両」というコンセプトは自動車業界全体で勢いを増しつつあります。運転者と同乗者の未来の車のエクスペリエンスは、ソフトウェアと自動車メーカーが提供する関連サービスに依拠します。ネットワーク帯域幅は車両のアーキテクチャと、車載ネットワーク(IVN)の帯域幅に大きな影響を与え、高速データ転送に伴う複雑さとともに、飛躍的に増加し続けることがわかっています。
自動車産業は、レベル2~5の先進運転支援システム(ADAS)テクノロジーにおいて33.57%の複合年間成長率(CAGR)1(2015~2035年)で進展すると見込まれています。現在および将来の適応型自動化アプリケーションは、この上昇に7.89% CAGR1(2017~2026年)貢献し、車載ネットワーク(IVN)通信の設計に影響を与えると思われます。たとえばIVN設計者は、待機時間10ms未満という確定的要件に直面しており、アプリケーションの意図に対応する分類または優先度に必要なデータ配信に大きく影響を与える「ジッター」または干渉データの量の増加を緩和する必要があります。