跳至主要内容

案例研究

Salvagnini 和 Molex 莫仕合作开发了灵活的工业自动化解决方案

以客户为本的协作为全球钣金机械制造商推动实现技术创新、无缝通信和行业领先的运营效率。

工业 4.0 举足轻重

随着复杂机器、控制系统和工厂车间数字化,及转型以提升速度与操作的计划不断提升,工业 4.0 的发展对全球公司越来越重要。对于许多组织而言,实现工业 4.0 价值的机会仍然遥不可及。然而,在 Salvagnini,优化流程和效率的承诺正在产生切实的效益。

在处理了 EtherCAT 线路上的通信丢失问题后,Salvagnini 开始与 Molex 莫仕合作解决接线问题,构建解决方案,以在其连接的机器之间实现更高的稳定性和连接质量。

图片
“在 Molex 莫仕的帮助下,我们继续以不同的方式应对当今供应链限制带来的挑战。我们的公司文化不谋而合,同样基于对客户需求的深入研究提供模块化、创新和定制的解决方案,再加上支持和增强最终产品的开创性智能解决方案。”
Alessandro Bano
商品经理
Salvagnini

挑战

  • 连接复杂钣金制造机器和流程所需的高速通信

  • 灵活的工业自动化需要与工厂车间和云系统完美地交换实时数据

  • 满足日益强大和严格的客户应用所需的定制工业以太网连接 

解决方案

  • Molex 莫仕在工业以太网架构方面拥有丰富的知识,加速提供具有更高稳定性和连接质量的定制解决方案

  • 广泛的工业通信产品组合推动了下一代架构和灵活的工业自动化发展

  • 不同尺寸的标准组件加快生产,舒缓了供应链的限制。

优点

  • 工业 4.0 的共通承诺,为小型、更高要求应用加快了紧凑型 IP67 级产品的开发

  • 改进的机器诊断和预测性维护,缩短了机器维修时间

  • Molex 解决方案为庞大的工业物联网 (IIoT) 生态系统带来了巨大的增长潜力 

提供定制解决方案

高速连接不仅可以实现工厂车间系统和智能传感器的数据交换,还可以实现大量信息共享。由于上述等原因,Salvagnini 在互联方面一丝不苟。因此,该公司使用传统连接解决方案提供商的产品时遇到了稳定性问题,便联系 Molex莫仕。

Molex 莫仕运用成熟的工业以太网架构和设备知识来了解并解决这一关键挑战。“确定问题根源的过程非常复杂,”Salvagnini 的商品经理 Alessandro Bano 回忆道。“Molex 莫仕不仅快速分析并解决了问题,而且他们还为以太网、EtherCAT 和 Canbus 电缆提供了独特的解决方案,我们后来在意大利的所有生产基地都采用了这种解决方案。”

图片
图片

保持联系

有兴趣了解更多信息吗? 我们希望听到您的消息!Molex莫仕相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。请联系我们,了解我们可以如何帮助您。