行业与应用
总览
随着消费类设备变得更加数字化,并且汽车创新也快速发展以跟上步伐,汽车制造商正在竞相开发最新技术。塑造下一代产品的关键因素和目标包括电气化、增强的车内体验和高级驾驶员辅助系统 (ADAS)。这些改进旨在帮助支持安全性、舒适性和适应性 - 业界也在指望它们来促成实现完全自主操作的长期承诺。
随着消费者不断要求在相同或更少的空间内提供更多功能,越来越多的电缆和连接器开始争夺本已密集的车辆架构内的空间。驾驶体验渐渐成为路上每辆新车的核心 - 而电子设计则可以决定这种体验的成败。
空间正变得前所未有的宝贵,因此制造商开始转向微型化,这有助于最大程度提高数据管理效率。这是影响向区域架构转变的关键因素之一。Molex莫仕正在积极打造具有高性能电源和信号功能的更轻、更小的混合插针和混合连接器 - 坚固且值得信赖的解决方案,旨在适应越来越多的空间限制并抵御碎片侵入。
下一代汽车创新要求在最恶劣的条件下提供高可靠性。凭借在消费者超小型领域 30 多年的成熟经验,Molex莫仕为汽车工程师提供了广泛的微型化解决方案组合,有助于实现可靠的功能,同时满足减少包装尺寸、空间消耗、重量和线规的要求。我们的多学科专业知识、广泛的供应链网络和综合全球影响力使如今的汽车制造商能够优先考虑安全和驾驶员满意度。