| 电路数: | 间距: | 工业标准: |
|---|---|---|
| 单排:3 - 6 双排:6 – 20 混合:24 | 2.50mm | 符合 USCAR |
产品亮点
特性和优点
防斜插外壳:
预防引脚意外弯曲
TPA 部件:
增加终端稳固性
可选的卡槽部件:
卡槽可通过提供可选定向卡子附件辅助车辆路径规划
压力锁紧在插配过程中可听到“咔嗒”声:
为操作员提供反馈以确保插配系统在高振动系统中的稳固性。
以标准 USCAR 配色方案(黑色、灰色、棕色)提供三种极性选项:
颜色差异可在装配过程中为操作员提供视觉辅助以降低插配不正确极性的可能性
电路尺寸:1x3、1x4、1x5 和 1x6(单排):
多种产品采用高多空化加工方法以满足客户需求
电路尺寸:6 - 20 和 24 路混合(双排):
多种产品采用高多空化加工方法以满足客户需求
总览
H-DAC 64 连接器系统提供了单排和双排选项,旨在实现节省空间的替代方案并满足所有非密封性 USCAR-2 2 级要求。压力锁紧可确保正确插配,而 TPA 则可稳固端子。
单排连接器系统由垂直和直角、4 条电路的插座头、外螺纹及母端直插式连接器构成,可提供 3 至 6 条电路的配置。每个端子都可支持低信号和高达 10.0A 的低功耗应用。
双排连接器系统可提供 6 至 20 条电路的配置以及 24 路混合连接器。每个端子都可支持低信号和高达 7.0A 的低功耗应用。
应用
Door Zone Modules
Interior lighting
Navigation Systems
Power Seat Modules
Radios / DVD - Entertainment
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。