跳至主要内容
导出电子表格
产品编号 Web Description
5600451201 2.50mm, 3.70mm CMC Header, Right-Angle, 120 Circuits, Black No No 120 120 Black 20 Yes No No Yes Yes Copper Alloy Tin Tin PBT 75.702/g 5 Right Angle Tray 3.60mm Yes Yes 1.60mm 2.50mm, 3.50mm, 3.70mm Yes Yes -40° to +105°C Solder or Weld