跳至主要内容
高性能射频同轴电缆组件。

射频解决方案

适用于高可靠性应用的射频同轴电缆组件

Molex 射频同轴电缆组件针对高频性能、低无源互调 (PIM) 和相位稳定性进行了优化,能提供灵活且可定制的解决方案,助力实现无缝的连接器兼容性和在严苛环境中的可靠持久运行。该系列标准电缆组件支持多种应用中不断发展的技术,包括 5G、物联网 (IoT) 网络、雷达和其他高可靠性应用。

频率 阻抗 接口
直流至 110 GHz 50 和 75 欧姆 卡扣式、螺纹式、推/拉接合

I-PEX MHF

SMA 到 I-PEX MHF I LK 射频同轴电缆组件。

MMCX PoC

MMCX 同轴供电引线射频电缆组件。

Temp-Flex 同轴电缆组件

带 Temp-Flex 电缆的 2.92mm 射频同轴电缆组件。

Cardinal Flex

Cardinal Flex 1.85mm 直型插头对 1.85mm 直型插孔,MX 205 电缆,609.60mm 长度,50 欧姆

Cardinal Test

Cardinal Test 1.85mm 直型插头对 1.85mm 直型插孔,铠装 MXR 300 电缆,914.40mm 长度,50 欧姆

Cardinal Wave

Cardinal Wave 1.85mm 直型插头对 1.85mm 直型插头,0.047" 电缆,304.80mm (12.00") 长度,50 欧姆

特性和优点


射频系统工程师面临着多种需求:既要确保高频信号完整性与性能,又要在严苛的高可靠性应用、工业或医疗条件下保证坚固耐用性。互连解决方案必须具备足够的通用性,以实现与复杂系统的无缝集成,其设计需便于安装和维护,并具有足够的可靠性以经受严苛条件。

借助专为在高频下的低损耗、低电压驻波比 (VSWR) 和低 PIM 性能而设计的射频同轴电缆组件,设计人员能满足现代 5G、雷达和高可靠性通信系统的要求。坚固耐用的设计,具备锁定机制和环境密封功能,有助于提高可靠性并延长产品使用寿命。简化集成和安装作业的多功能连接器和电缆选项,也有助于降低成本并加速部署。

Molex 推出多种射频同轴电缆组件选项,能提供可定制的解决方案,在加快安装和升级工作的同时增强性能。电缆可选先进的包覆成型和 IP67/IP68 防水选项,以及定制电缆类型,可提高在潮湿、磨损、辐射、腐蚀和极端温度环境下的可靠性。另外还提供灵活的按图定制组件(涵盖专利锁定设计和多端口/成组配置),具有广泛的连接器兼容性,可简化系统集成并支持不断演进的技术。

信号完整性和高频性能

高频应用需要始终如一的信号完整性,包括极低的损耗、极小的反射以及相位稳定性。Molex 电缆组件专为实现超低损耗和低 VSWR 而设计,频率范围高达 110 GHz,同时具有低 PIM 和低至 ±1 欧姆的精密阻抗公差。这可确保 5G、雷达和其他先进射频系统能够获得清晰可靠的信号传输。

Cardinal Flex RF coaxial cable assembly with MX 601 cable.

严苛环境下的耐用性

Molex 射频同轴电缆组件非常适合受极端温度、潮湿、震动、磨损和腐蚀影响的应用,可实现可靠运行并降低维护成本。设计稳健,提供 IP67/IP68 密封等级、耐辐射和耐腐蚀的坚固耐用组件,以及抗震动锁定功能,有助于防止关键系统发生故障。

Sealed SMA to right-angle MMCX RF coaxial cable assembly.

复杂系统所需的兼容性和可定制性

复杂的系统和独特的应用需要多功能、可定制的互连解决方案来实现无缝集成。Molex 提供灵活的按图定制射频同轴电缆解决方案,涵盖多种连接器、电缆类型和定制长度。该系统将高精度相位匹配和定制电缆线束合为一体,可实现传统技术与下一代技术的平稳集成。

MMCX Right-Angle Plug to MCX Straight Bulkhead Jack RP on RG-178 Cable.

运行效率与安装便捷性

为帮助简化安装并最大限度缩短停机时间,Molex 提供即装即用的电缆组件,这些组件经过优化,易于操作,并可在严苛的操作环境中快速部署。该系列射频同轴电缆组件坚固耐用,可抵御破坏和经受操作应力,从而降低维护需求和总拥有成本。

Right-angle MCX to I-PEX MHF I LK RF coaxial cable assembly.

缩短交付周期
全球工程专业知识和可扩展的制造能力,助力提供量身定制的射频同轴电缆组件解决方案,可降低供应链风险。

简化产品开发
Molex 的协同工程支持可帮助客户设计新的解决方案,或增强现有解决方案,从而有效应对工程挑战。

提供无与伦比的定制选项
丰富的连接器类型,包括专利锁定设计;同轴电缆样式,包括柔性、半刚性与波纹式;以及多种配置,例如多端口/成组组件,有助于满足独特的应用需求并减少设计限制。

在严苛条件下保证耐用性
Molex 射频同轴电缆组件具有 IP67/IP68 等级密封,采用耐腐蚀材料和加固结构,确保可靠性并降低在极端温度、潮湿、震动和辐射条件下发生故障的几率。

满足高性能要求
该系列射频同轴电缆专为超低插入损耗和相位稳定性而设计,非常适合高频射频测试和测量系统。

缩短安装时间并降低维护成本
灵活的射频同轴电缆和坚固的连接器有助于在狭小的空间和复杂的系统中更轻松地布线,应对系统集成的挑战。

按行业划分的应用


控制器单元
数据收集无人机
嵌入式视觉系统
GPS 系统
种子喷雾器

摄像系统
驾驶员监测系统
全面屏后视镜

汽车充电站

计算机断层 (CT) 扫描设备
成像设备
磁共振成像 (MRI) 设备
医疗器械
​机器人手术
测试和测量设备
超声波设备

无线设备

网络基础设施设备

5G 应用
基站
宽带设备
物联网应用
网络系统
卫星和测试设备
电信基础设施
测试和仪器设备
无线天线
无线基站
无线通信系统
无线局域网 (WLAN)

5G/6G 背板测试
ATE
芯片组验证
高速数据通信
毫米波
雷达
卫星通信
VNA 台式测试

移动基站

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是射频同轴电缆组件?

Molex 射频同轴电缆组件是一种高性能、高可靠性的预装配电缆,专为传输射频信号而设计,能实现极低的损耗与干扰。该系列产品提供多种电缆与连接器类型,包括坚固型和密封式选项,可适用于严苛条件。

Molex 如何确保高频射频同轴电缆组件的卓越信号完整性?

Molex 射频同轴电缆组件经过精心设计,可在从 DC 到 110 GHz 的宽频率范围内提供精确的阻抗控制和出色的信号完整性。电缆设计可最大限度降低插入损耗并保持低 VSWR,从而减少信号反射和失真。该系列高频电缆还具有超低 PIM,可防止互调失真,这对于蜂窝网络、雷达和其他高性能射频应用而言至关重要。

Molex 射频同轴电缆组件采用哪些材料和设计,从而使其能够经受严苛的环境条件?

该系列电缆组件提供坚固耐用的连接器,具有 IP67/IP68 防护等级,具备防水和防尘密封性能。材料经过精心选择和严格测试,可耐受极端温度、磨损、辐射和腐蚀性环境,例如盐雾或化学品环境。这样的设计可在 UAV、航空、公共安全通信、卫星和医疗成像设备等高震动和户外应用中,保持一致的电气性能和机械完整性。

Molex 如何支持复杂射频系统集成的兼容性和可定制性?

Molex 提供按图定制和完全可定制的电缆组件。可选电缆类型包括直径为 0.81 至 30.00mm 的柔性、半刚性、波纹、微型同轴(如 LMR 替代方案和 MLX)、屏蔽射频电缆和铠装电缆。连接器选项包括标准和专利锁定设计,如 I-PEX MHF 连接器;直角、直型和颠倒极性;以及多端口/成组配置。还可实现精确的阻抗匹配与相位稳定性等特性,这对于系统校准,以及确保与 5G、IoT、雷达和电信领域中传统设备与下一代平台的兼容性至关重要。

Molex 使用哪些质量保证和测试协议来验证射频同轴电缆组件的性能?

每个 Molex 电缆组件都将进行全面的性能测试,包括插入损耗、各频段 VSWR、机械耐用性(震动、磨损和环境暴露)以及屏蔽效果测试,以防止电磁干扰/射频干扰。这些严格的协议可确保为敏感测试和测量应用以及高功率射频应用生成可重现的可靠结果。可应要求提供测试报告。

Molex 射频同轴电缆组件如何在保持可靠性的同时应对安装挑战?

Molex 电缆组件经过精心设计,便于操作,提供灵活且适型的电缆选择,可简化在狭窄空间中的布线。坚固的连接器可防止安装损坏和环境压力。全球工程支持可助力设计和原型设计,从而缩短交付周期并降低复杂安装的人工成本。