在移动设备、可穿戴设备、医疗传感器、智能眼镜、物联网 (IoT) 和汽车摄像头领域,工程师面临的压力越来越大,需要在更小的空间内集成更多功能。PCB 上的每一平方毫米都面临着新增传感器、射频 (RF) 链和更大电池的密集的争夺。为保持竞争力,OEM 需要超细间距连接器,在米粒大小的空间内提供高信号密度、高功率和高耐用性。然而,仅有外形是不够的。新的连接器设计还必须采用现有的表面贴装技术 (SMT)、柔性印刷电路板 (FPC) 和其他标准工厂工艺。
满足这些需求需要超越渐进式改进的连接器创新。Molex 工程师采用跨学科方法,将先进的工具和材料科学与快速协作原型开发相结合。他们成功开发了 0.175mm 间距的四排触点布局,在不牺牲性能的前提下显著减少占用空间。通过与 OEM 和合同制造商的紧密协作,团队优化了每个细节,从低插入力机械结构、镀金铜触点,到确保直接式安装与高速装配兼容性的工具公差,每个细节都经过了改善。